POS POLEMOUNT SHIM 180 - Montagemateriaal
1790329

Verstevigingsset voor extra stabiliteit van PV-modulehouders, tot windkracht 10, mast-Ø 75 mm ... 180 mm, compatibel met: POS PANELFIX M, POS POLEMOUNT SET 108/180, materiaal: roestvaststaal

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige montage van het hele systeem door 1 persoon
Roestvast materiaal voor universeel gebruik
Compatibel met alle in de handel verkrijgbare panelen
Zeer flexibel in gebruik dankzij innovatieve klemmen
Houdt betrouwbaar tot windkracht 10