POS PANELFIX M
-
Houder
1653798
PV-modulehouder voor energetisch zelfvoorzienende systemen, wandmontage, geschikt voor panelen van ca. 40 ... 200 Wp, compatibel met: POS-PV-Panel 75, 110 en 190, bevestigingsset voor mast-Ø 48 mm ... 180 mm en verstevigingsset tot windkracht 10, materiaal: roestvaststaal
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Advies | In de downloadsectie vindt u meer informatie alsook gedetailleerdere afmetingen. |
| Montage-instructie | Neem vóór opbouw de veiligheidsaanwijzingen in de verpakkingsbijlage in acht. U vindt de verpakkingsbijlage in het downloadgedeelte. |
| Veiligheidsaanwijzing | |
| Veiligheidsaanwijzing | WAARSCHUWING: Gevaar voor beknelling door bewegende onderdelen. Zorg ervoor dat u uw handen niet tussen de bewegende delen steekt tijdens de montage. We raden aan veiligheidshandschoenen te dragen. |
| Behuizingstype | Outdoor-behuizing |
| Behuizingsserie | POS |
| Afmetingen | 370 mm x 366,7 mm x 817,6 mm (Hoekpositie 30°, raadpleeg de technische tekening in de downloadsectie) |
| 370 mm x 380,9 mm x 729,5 mm (Hoekpositie 80°, raadpleeg de technische tekening in de downloadsectie) |
| Kleur | zilverkleurig |
| materiaal Basishouder | Roestvaststaal |
| montagetechniek | Wandmontage |
| verpakkingsmethode | kartonverpakking |
| Artikelnummer | 1653798 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ACFDCB |
| Productcode | ACFDCB |
| GTIN | 4067923186934 |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6,724 kg |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
POS POLEMOUNT SET 108 - Montagemateriaal 1790330
-
POS POLEMOUNT SET 180 - Montagemateriaal 1790333
-
POS POLEMOUNT SHIM 108 - Montagemateriaal 1790327
-
POS POLEMOUNT SHIM 180 - Montagemateriaal 1790329
-
POS PV PANEL 75 - Solarmoduul 1587083
-
POS PV PANEL 110 - Solarmoduul 1587085
-
POS PV PANEL 190 - Solarmoduul 1587086
-
OCS POLEFIX 0806 - Montagemateriaal 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Montagemateriaal 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Montagemateriaal 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Montagemateriaal 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Montagemateriaal 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Montagemateriaal 1562153
-
OCS HP 080604 GY7035 - Outdoor-behuizing 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Outdoor-behuizing 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Outdoor-behuizing 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Outdoor-behuizing 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Outdoor-behuizing 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Outdoor-behuizing 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Outdoor-behuizing 1557790
-
OCS HP 141206 TRANS - Outdoor-behuizing 1557795
-
OCS HP 161408 GY7035 - Outdoor-behuizing 1557792
-
OCS HP 161408 TRANS - Outdoor-behuizing 1557796
-
OCS HP 181610 GY7035 - Outdoor-behuizing 1557794
-
OCS HP 181610 TRANS - Outdoor-behuizing 1557797
-
OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - Houder 1768074
-
OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - Houder 1768078
-
OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - Houder 1768076
-
OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - Houder 1768077
-
TOOL-KIT STANDARD - Gereedschapset 1212422
Uw voordelen
Eenvoudige montage van het hele systeem door 1 persoon
Roestvast materiaal voor universeel gebruik
Compatibel met alle in de handel verkrijgbare panelen
Zeer flexibel in gebruik dankzij innovatieve klemmen
Houdt betrouwbaar tot windkracht 10
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem