OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - Houder
1768077

Accuhouderset, geschikt voor OCS- en POS-behuizingen afmeting: 1816, voor eenvoudige integratie van accu's tot afmeting: 270 x 185 x 220 mm, bestaande uit accubevestigingsset en montageplaat met sokkel, materiaal: verzinkt staal

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Goede bevestiging, zelfs in ruwe omgevingen
Flexibele houder dankzij compatibiliteit met standaardaccu's in het bereik 72 Wh ... 720 Wh
Eenvoudige montage met slechts één gereedschap (sleutelwijdte 13)
Ruimtebesparende oplossing biedt voldoende ruimte voor de installatie van extra elektronica