POS PANELFIX S - Houder
1653801

PV-modulehouder voor energetisch zelfvoorzienende systemen, wandmontage, geschikt voor panelen van ca. 10 ... 40 Wp, compatibel met: POS-PV-Panel 22, bevestigingsset voor mast-Ø 48 mm ... 108 mm en verstevigingsset tot windkracht 10, materiaal: roestvaststaal

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Eenvoudige montage van het hele systeem door 1 persoon
Roestvast materiaal voor universeel gebruik
Compatibel met alle in de handel verkrijgbare panelen
Zeer flexibel in gebruik dankzij innovatieve klemmen
Houdt betrouwbaar tot windkracht 10