Verbindingskabel/ Push-Lock-aansluiting, aantal polen: 4+PE, Bus, 450 V, 16 A, PA, lichtgrijs, polarisatie: P, 2,5 mm2, kabellengte: 3 m, Busconnector recht, op vrij kabeluiteinde
Installatiekabel voor elektro-installaties
Met installatiekabels voor de vaste en flexibele toepassing vervult u alle eisen aan moderne elektro-installaties. De kabels zijn voorgeconfectioneerd verkrijgbaar met een of twee connectors in de gangbare lengtes. Door configureerbare varianten kunt u de installatiekabels op maat en volgens uw eisen laten maken. Verschillende leidingtypes voor talrijke toepassingen ronden het assortiment af.
Verbindingskabel/ Push-Lock-aansluiting, aantal polen: 4+PE, Bus/stift, 450 V, 16 A, PA, lichtgrijs, polarisatie: P, 2,5 mm2, kabellengte: 0,5 m, stift recht, op Busconnector recht
Verbindingskabel/ Push-Lock-aansluiting, aantal polen: 4+PE, Bus, 450 V, 16 A, PA, lichtgrijs, polarisatie: P, 2,5 mm2, kabellengte: 0,5 m, Busconnector recht, op vrij kabeluiteinde
Verbindingskabel/ Push-Lock-aansluiting, aantal polen: 4+PE, Stift, 450 V, 16 A, PA, lichtgrijs, polarisatie: P, 2,5 mm2, kabellengte: 3 m, stift recht, op vrij kabeluiteinde
Verbindingskabel, Artikelfamilie: PRC 35, kleur: zwart, aantal polen: 5, nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 32 A, Aansluittype: schroefaansluiting, Dit artikel is ook verkrijgbaar met andere kabellengten. Voor uw benodigdheden kunt u contact opnemen met uw lokale vestiging van PHOENIX CONTACT.
Verbindingskabel, Artikelfamilie: PRC 35, kleur: zwart, aantal polen: 3, nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 24 A, Aansluittype: schroefaansluiting, Dit artikel is ook verkrijgbaar met andere kabellengten. Voor uw benodigdheden kunt u contact opnemen met uw lokale vestiging van PHOENIX CONTACT.
Kabel, beschermklasse: IP65, aantal polen: 5, materiaal: Zinkspuitgietwerk, kleur: zilver, PROFINET
Verbindingskabel, aansluitmethode: Push-Lock-aansluiting, aantal polen: 2+PE, Bus, 450 V, 16 A, PA, lichtgrijs, polarisatie: P, 2,5 mm2, kabellengte: 1 m, Busconnector recht, op vrij kabeluiteinde
Verbindingskabel, aansluitmethode: Push-Lock-aansluiting, aantal polen: 2+PE, Stift, 450 V, 16 A, PA, lichtgrijs, polarisatie: P, 2,5 mm2, kabellengte: 1 m, stift recht, op vrij kabeluiteinde
Verbindingskabel, Artikelfamilie: PRC 35, kleur: zwart, aantal polen: 3, nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 24 A, Aansluittype: schroefaansluiting, Dit artikel is ook verkrijgbaar met andere kabellengten. Voor uw benodigdheden kunt u contact opnemen met uw lokale vestiging van PHOENIX CONTACT.
Uw voordelen
- Plug-and-Play maakt tot en met 80 % tijdbesparing bij de inbedrijfstelling mogelijk
- Permanente productiecontroles voor hoge kwaliteit
- Vergrendelingsmechanisme handmatig of met gereedschap ontgrendelbaar
- Weerbestendige materialen maken gebruik binnen en buiten mogelijk
IPD-energieverdeling comfortabel en individueel geconfigureerd
Configurator voor installatieconnectoren en -verdelers
Configureer uw energieverdeling comfortabel met IPD-installatieconnectoren en -verdelers. Pas eenvoudig de connectoren en kabellengten aan uw situatie aan. De intuïtieve menunavigatie en de 3D-weergave maken configureren kinderspel. Exporteer de artikellijst of bestel uw oplossing direct.
Het IPD-installatiesysteem met Push-in-aansluiting
Ervaar eenvoudige energieverdeling met installatieconnectoren en -verdelers van de IPD-serie. Het IPD-installatiesysteem wordt gemakkelijk en zonder gereedschap geïnstalleerd dankzij de Push-in Technology en snelvergrendeling. De installatie verloopt snel en veilig, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Alle componenten zijn met IP66, IP68 en IP69K bijzonder robuust en beschermd tegen water en stof. Dit garandeert een bijzonder duurzame bekabeling in ruwe outdooromgevingen en industriële omgevingen.
Het QPD-installatiesysteem met IDC-aansluiting
Een industriële energieverdeling hoeft niet tijdrovend en gecompliceerd te zijn. Dat bewijst het installatiesysteem QPD voor vermogens tot 690 V/40 A. Dankzij de beproefde IDC-snijaansluiting QUICKON worden kabels tot 5 x 6,0 mm² eenvoudig en snel zonder strippen en schroeven aangesloten. U hebt de keuze tussen vaste en steekbare aansluitingen en kunt zo flexibele verdelingsoplossingen opbouwen.
Installatiesysteem PRC
Het PRC-installatiesysteem is bij uitstek geschikt voor de compacte en veilige vermogensoverdracht tot 35 A. Hoge beschermklassen en een schokbestendigheid tot IK08 beveiligen uw stroomverdeling, zelfs bij extreme omgevingsomstandigheden. De ontgrendelbare vergrendeling met de keuze tussen bediening met de hand of met gereedschap biedt ook meer flexibiliteit bij de installatie en het onderhoud van uw systeem.