PV-systeemoplossing POS

POS voor Off Grid Solar Power Systems

Het Pico Off Grid System (POS) is een op een PV-paneel gebaseerde, robuuste oplossing met meerdere vermogensklassen tot 190 Wp. Tot de oplossing behoren een behuizing, een masthouder en een zonnepaneel. Om onafhankelijke oplossingen voor gebruik in het veld te creëren, kunnen computers, communicatie-eenheden, accu's en nog veel meer worden toegevoegd.

Uw voordelen

  • Kan worden gebruikt in talrijke toepassingen dankzij internationale certificeringen
  • Snelle inbedrijfstelling dankzij de eenvoudige montage van het volledige systeem door één persoon
  • Duurzaam dankzij uv-gestabiliseerde behuizing en corrosievrije houder
  • Ook bestendig onder zware mechanische belasting
  • Zeer efficiënte solarmodulen dankzij monokristallijne celtechnologie

Een overzicht van de belangrijkste kenmerken

Wij bieden u het juiste off-grid-systeem voor uw toepassing. Overtuig uzelf van de technische kenmerken.

PV-systeemoplossing POS

Mastdiameter 48 mm … 180 mm
Materiaal houder Roestvast staal
Temperatuurbereik -40 °C ... +80 °C
Hellingshoek van het PV-paneel 30° … 80°
Technologie voor zonnepanelen Solarmodulen met 36/45 zonnecellen met hoge prestaties, monokristallijne celtechnologie
Vermogen van het PV-paneel 22 Wp ... 190 Wp

Productpresentatie in detail De POS-oplossing is ideaal voor de ongecompliceerde opbouw van zelfvoorzienende energiesystemen tot een vermogensklasse van 190 Wp.

Interactieve beeldkaart: Off-grid-solar-power-system
Corrosievrije houder
De houder onderscheidt zich door zijn hoge stabiliteit en goede bescherming tegen mechanische belasting. Deze is ook geschikt voor hoge windkrachten en blijft corrosievrij dankzij het gebruikte roestvast staal (1.4301). De innovatieve hoekverstelling maakt ook een optimale energieopbrengst mogelijk.
Corrosievrije houder
Uitgebreide aansluittechniek
De POS-behuizing is al uitgerust met geïntegreerde SUNCLIX PV-connectoren. Bovendien is verdere aansluittechniek met hoge IP-bescherming beschikbaar. Onze diensten omvatten zowel de mechanische bewerking als de installatie van de aansluittechniek – alles uit één hand.
Uitgebreide aansluittechniek
Zeer efficiënte zonne-energiemodulen
Onze zonnepanelen bieden een groot vermogensbereik van 22, 75, 110 en 190 Wp. Dankzij de monokristallijne celtechnologie bereiken de modulen een rendement van 22%. Bovendien zijn de panelen reeds met de SUNCLIX PV-connectoren klaar voor aansluiting bekabeld.
Zeer efficiënte zonne-energiemodulen
Grote OCS-outdoor-behuizingen
De gecertificeerde behuizingen van polycarbonaat zijn licht, bestendig en beschermen uw elektronica permanent en veilig tegen vochtigheid, hitte, uv-straling en mechanische belasting. De grote kunststof behuizingen zijn individueel aanpasbaar en uitbreidbaar met toebehoren. Ze kunnen ook worden gebruikt in veeleisende toepassingen.
Grote OCS-outdoor-behuizingen
Weerstation met meettechniek beschermd in robuuste outdoor-behuizing

PV-systeemoplossing POS

Ideaal uitgerust voor off-grid-oplossingen

Gebruik het op PV-panelen gebaseerde POS (pico-off-grid-systeem) om zelfvoorzienende energiesystemen op te zetten met verschillende vermogensklassen tot 190 Wp. Met de robuuste behuizing en een roestvaststalen masthouder kunt u een betrouwbare en duurzame oplossing realiseren voor het leveren van energie in afgelegen gebieden en veeleisende omgevingen. Toepassingsgebieden zijn bijv. de registratie van omgevingsgegevens, industriële omgevingen met hoge eisen en vele andere buitentoepassingen.

FAQ

PV-modulehouder POS-Panelfix
Hellingshoek van het zonnepaneel afhankelijk van de breedtegraad
PV-systeemoplossing POS
PV-modulehouder POS-Panelfix

Het systeem werd met succes getest op schokken met een kracht van 5G evenals op trillingen tot 7,4 Hz met een amplitude van 0,15 mm. Windbelastingen tot 88 km/u (windkracht 8) werden op het systeem met succes gesimuleerd. Een extra versterking biedt nog meer stabiliteit voor belastingen tot windkracht 10. De bestendigheid is afhankelijk van het gewicht van de componenten in de behuizing.

Hellingshoek van het zonnepaneel afhankelijk van de breedtegraad

Voor optimale prestaties dient het paneel te worden geïnstalleerd onder een hoek die overeenkomt met de breedtegraad van de installatielocatie. Wanneer uw locatie zich op het noordelijke halfrond bevindt, lijn het zonnepaneel dan precies op het zuiden uit. Lijn het zonnepaneel op het noorden uit, wanneer uw locatie zich op het zuidelijke halfrond bevindt. Meer details vindt u in de toepassingsaanwijzing die u aantreft in het downloadgedeelte op de pagina's met productdetails.

PV-systeemoplossing POS

De PV-modulen zijn ontworpen om de effecten van gedeeltelijke overschaduwing te minimaliseren. Om toch nog een maximale efficiëntie te waarborgen, dient overschaduwing zoveel mogelijk te worden vermeden.

E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing
Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.