Het systeem werd met succes getest op schokken met een kracht van 5G evenals op trillingen tot 7,4 Hz met een amplitude van 0,15 mm. Windbelastingen tot 88 km/u (windkracht 8) werden op het systeem met succes gesimuleerd. Een extra versterking biedt nog meer stabiliteit voor belastingen tot windkracht 10. De bestendigheid is afhankelijk van het gewicht van de componenten in de behuizing.
Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 251 x 204 x 134 mm, met wanddoorvoer van PV-connectors en voorgemonteerde houder, incl. hoektussenstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: transparant, kliksluiting kunststof, materiaal: PC UV-gestabiliseerd