Tot en met vier modulebreedten in 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm en 75,2 mm stellen apparaatfabrikanten in staat om vele toepassingen aan te bieden. Bovendien zijn er behuizingsversies met een modulediepte voor een printplaatoppervlakte tot maximaal 6580 mm² en tot 8510 mm² per 18,8 mm modulebreedte. De printplaten kunnen verticaal en horizontaal ten opzichte van de montagerail worden ingebouwd.
Koellichaam voor behuizingsserie: ME-IO, materiaal: Aluminium, geëloxeerd, artikelfamilie: ME-IO 18,8, breedte: 20,65 mm, hoogte: 116,47 mm, Gebruik alleen de schroeven die vermeld staan in de lijst toebehoren om de onderdelen aan elkaar te schroeven.