Voorgemonteerde printplaten en de bijbehorende aansluittechniek kunnen in één keer worden gemonteerd en gesoldeerd. Gebruik voor uw toepassing printklemmen met schroef- of Push-in-aansluiting op maximaal twee aansluitniveaus en steekbare klemmen op maximaal drie aansluitniveaus. U kunt de montagerailbehuizing snel monteren door deze te vergrendelen.
Montagerailbehuizing, Blindstop voor niet-gebruikte aansluitpunten (MSTBO), breedte: 20 mm, hoogte: 19,05 mm, diepte: 12,3 mm, kleur: rood (vergelijkbaar RAL 3001)