Modulaire elektronicabehuizingen ME

Modulaire elektronicabehuizingen ME in montagevriendelijke bekervorm

Door de modulaire elektronicabehuizingen van de ME-serie worden uitgeruste printplaten met de meest korte montagetijden omgevormd tot elektronicamodulen. Variabele aansluittechniek, busconnectoren en modulariteit zorgen voor het juiste apparaatdesign voor elke toepassing. De modulaire behuizingen in bekervorm maken veelzijdige oplossingen mogelijk voor de signaal-, vermogens- en dataoverdracht.

Go to Product Detail Page for item 2278322
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen
2278322

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen: 3, aantal aansluitingen: 3, artikelfamilie: MCO 1,5/..-G1R, rastermaat: 3,5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MC 1,5, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Artikel met penuitlaat aan de zijkant rechts

Go to Product Detail Page for item 1861044
MSTBO 2,5/ 2-G1R - Printplaat-basiselementen
MSTBO 2,5/ 2-G1R - Printplaat-basiselementen
1861044

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 2, artikelfamilie: MSTBO 2,5/..-G1R, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: steekbaar, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Artikel met penuitlaat aan de zijkant rechts

Uw voordelen

  • Groot portfolio wat betreft connectiviteit voor de signaal-, data- en energieoverdracht
  • Bekerprincipe voor korte montagetijden
  • Optionele montagerail-busconnectoren met vijf parallelle of vier parallelle contacten en een serieel contact voor een efficiënte module-naar-module-communicatie
  • In het behuizingsdeel geïntegreerd aardcontact en busconnectoren met maximaal 12 polen
  • De behuizing kan door gericht op de vergrendelingshaak te drukken, bijv. met de schroevendraaier, eenvoudig worden geopend.
Gratis sample
Test modulaire behuizingen van de serie ME

U wilt elektronicabehuizingen van de serie ME in een eenvoudig te monteren bekervorm testen? - Bestel meteen uw persoonlijke proefset. We geven deskundig advies bij de keuze en design-in van de behuizingen voor de gewenste toepassing. Overtuig uzelf van de voordelen van de oplossingen van Phoenix Contact.

Gratis sample bestellen
Elektronicabehuizingen van de ME-serie
Configurator voor elektronicabehuizingen ME in montagevriendelijke bekervorm

Configurator voor elektronicabehuizingen in montagevriendelijke bekervorm

Wilt u tot 120 polen op één module aansluiten? – Selecteer de juiste configuratie van de ME-behuizing uit verschillende behuizingsgrootten en bovenste behuizingsdelen. Bovendien kunt u door een busconnector de communicatie met verdere modulen op de montagerail tot stand brengen.

Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek van Phoenix Contact

Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek

Als toonaangevende fabrikant van connectoren en elektronicabehuizingen werkt Phoenix Contact er continu aan om nieuwe oplossingen voor de toenemende eisen van uw industriële en infrastructuurapplicaties te ontwikkelen.

Ontdek onze nieuwe apparatenaansluittechniek voor de overdracht van signalen, data en vermogen alsmede de veelzijdige elektronicabehuizingen.

Behuizingen van de ME-serie in één oogopslag

Modulaire ME-behuizingen in montagevriendelijke bekervorm
Efficiënte modulecommunicatie
Optionele montagerail-busconnectoren maken een efficiënte modulecommunicatie mogelijk.
Efficiënte modulecommunicatie
Variabele aansluittechniek
Aansluittechniek in 3,5 tot 7,5 mm-raster voor een scala aan toepassingen.
Variabele aansluittechniek
Connectoren
Printplaatconnectoren de PSPT-serie voor een eenvoudige en snelle Push-in-aansluiting.
Connectoren
Meerdere aansluitniveaus
Max. drie aansluitniveaus in verschillende rasters.
Meerdere aansluitniveaus
Integratie van toebehoren
De integratie van displays is dankzij speciale, grote beschermkappen mogelijk.
Integratie van toebehoren
Video-animatie van de elektronicabehuizingen ME en ME MAX
Video-animatie van de elektronicabehuizingen ME en ME MAX YouTube

ME en ME MAX: behuizingssystemen die flexibel zijn opgebouwd uit schijven

Elektronicabehuizingen ME en ME MAX verminderen de bekabelingskosten dankzij de geïntegreerde montagerailbus en de modulaire opbouw. Door uitgebreid toebehoren en talloze aanpassingsopties, ook in de behuizingsbreedte, ontstaat een groot aantal specifieke behuizingsoplossingen.

Behuizing gemaakt van eenvoudig te monteren modulair systeem

Behuizing voor voorgemonteerde printplaten
Druk met een schroevendraaier op de vergrendelingshaak van een behuizing
Montagerail-busconnectoren
ME-busbehuizing met geïntegreerd functioneel aardingscontact
Lichtgeleiders HS LC voor elektronicabehuizingen
Behuizing voor voorgemonteerde printplaten

Voorgemonteerde printplaten en de bijbehorende aansluittechniek kunnen in één keer worden gemonteerd en gesoldeerd. Gebruik voor uw toepassing printklemmen met schroef- of Push-in-aansluiting op maximaal twee aansluitniveaus en steekbare klemmen op maximaal drie aansluitniveaus. U kunt de montagerailbehuizing snel monteren door deze te vergrendelen.

Druk met een schroevendraaier op de vergrendelingshaak van een behuizing

De behuizing kan door gericht op de vergrendelingshaak te drukken, bijv. met de schroevendraaier, eenvoudig worden geopend voor onderhoud of service.

Montagerail-busconnectoren

De 5-polige montagerail-busconnector wordt gebruikt voor de energievoorziening zowel als voor de seriële en parallelle gegevensoverdracht. Deze is in de montagerail gemonteerd en maakt de efficiënte modulecommunicatie mogelijk met vijf parallelle resp. vier parallelle en één serieel contact mogelijk. Daardoor worden verschillende gemonteerde modulen verbonden. Bij het verwijderen van een apparaat uit de koppeling wordt de signaalketen bij parallelle contacten niet onderbroken. Met vijf vergulde contacten zijn transmissies tot 8 A en 125 V mogelijk.

ME-busbehuizing met geïntegreerd functioneel aardingscontact

ME-busbehuizingen zijn varianten van de modulaire elektronicabehuizingen ME met een geïntegreerde dwarsverbinding. Uitvoeringen met 5- of 10-polige parallelle contacten, alsmede met twee extra seriële contacten bieden uitgebreide toepassingsmogelijkheden. Door uitvoeringen met een in de bodem van de behuizing geïntegreerd functioneel aardingscontact kunt u de geplaatste printplaat rechtstreeks aansluiten op de montagerail met aardingsverbinding.

Lichtgeleiders HS LC voor elektronicabehuizingen

Lichtgeleiders HS LC voor elektronicabehuizingen zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen en zijn hier optimaal op afgestemd. Bovendien beschikken de lichtgeleiders over een ESD-bestendigheid. De indrukpluggen maken een eenvoudige montage op de printplaat mogelijk. Op verzoek bewerken wij de elektronicabehuizingen in de vereiste mate als een service voor u.

Video voor de eenvoudige montage van de elektronicabehuizing van de ME-serie
Video voor de eenvoudige montage van de elektronicabehuizing van de ME-serie YouTube

Eenvoudige montage van de elektronicabehuizing van de ME-serie

Monteer de montagerailbehuizing van de ME-serie in enkele stappen. Dankzij het bekerprincipe is de montage eenvoudig. In korte tijd worden uw voorgemonteerde printplaten omgevormd tot elektronicamodulen die voor uw apparaattoepassing gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd.

Modulaire behuizingen van de ME MAX-serie gemonteerd op een montagerail

Kan worden gecombineerd met de elektronicabehuizingen van de ME MAX-serie

De twee behuizingsseries ME en ME MAX met hun respectieve sterke punten kunnen in één toepassing worden gecombineerd via montagerail-busconnectoren.

Bijzonder geschikt voor deze branches

De ME-behuizing wordt niet alleen gebruikt voor verschillende toepassingen, maar is onder meer geschikt voor de volgende branches.

E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing
Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.