Voorgemonteerde printplaten en de bijbehorende aansluittechniek kunnen in één keer worden gemonteerd en gesoldeerd. Gebruik voor uw toepassing printklemmen met schroef- of Push-in-aansluiting op maximaal twee aansluitniveaus en steekbare klemmen op maximaal drie aansluitniveaus. U kunt de montagerailbehuizing snel monteren door deze te vergrendelen.
Basiselement voor printplaat, kleur: zwart, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, artikelfamilie: MSTBO 2,5/..-G1L THR Au, rastermaat: 5 mm, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 44 mm, Artikel met penuitlaat aan de zijkant links