De efficiënte montage van een apparaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door de gebruikte behuizing. De elektronicabehuizingen van de ME MAX-serie maken een eenvoudige vergrendeling van de onderlinge onderdelen mogelijk. Bovendien kunnen de halve schaalbehuizingen gemakkelijk worden uitgebreid met middensecties, wat resulteert in een modulair uitbreidbare bouwbreedte.
Montagerailbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 35,2 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5