Installatieconnectoren en installatiekabels

Installatieconnector

Met onze installatieconnectoren sluit u kabels eenvoudig en flexibel aan. Kies, afhankelijk van uw toepassing, uit een eenvoudige kabelverbinding, comfortabele energieverdeling of compacte apparaataansluiting. Robuuste behuizingen en hoge beschermklassen tot IP69K maken een veilige vermogensoverdracht mogelijk in de buitenruimte en in vochtige omgevingen.

Go to Product Detail Page for item 1070197
PRC 5-HEAD-FS6-1 - Contactblok
PRC 5-HEAD-FS6-1 - Contactblok
1070197

Contactblok, Artikelfamilie: PRC 35, bouwvorm: ontgrendeling met gereedschap of met de hand (zie toebehoren), kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 1,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, Contactblok zonder connectorbehuizing. Bestel geschikte connectorbehuizingen volgens de toebehorenlijst.

Uw voordelen

  • Voor elke toepassing de juiste aansluittechniek: snel IDC-contact, eenvoudige push-in technology en beproefde schroefaansluiting
  • 3- en 5-polige varianten maken een hoge vermogensdichtheid mogelijk bij een compact design
  • Hoge betrouwbaarheid door robuuste behuizingen in beschermklasse IP66/IP68/IP69K, slagvastheid IK07
  • Eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
  • Flexibele vormgeving van de energieverdeling door vaste en steekbare varianten
  • Volledig beschermde elektronica, omdat de behuizingen ook bij aansluiting van de voeding niet geopend hoeven te worden

Nieuwe producten

Energieverdeler van de serie PRC 20
IPD-verdeler voor de elektro-installatie
Installatieconnector QPD STAS 3

Steekbare energieverdeler tot 20 A

Voorgemonteerd voor snelle installatie

De voorgeconfigureerde stroomverdeler maakt een eenvoudige en tijdbesparende installatie mogelijk met connectoren uit de PRC 20-serie. De voorgeconfigureerde verdeler is verkrijgbaar in 16 varianten en kan eenvoudig worden geïnstalleerd met Plug-and-play.

Belangrijkste kenmerken

  • Nominale spanning: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Nominale stroom: 20 A
  • Beschermklasse tot IP69
  • Categorie van schokbestendigheid: IK08 (-25 °C)
  • 2- tot 5-polig
  • Polarisatie: mechanisch en kleurgecodeerd
  • Aantal ingangen: 1
  • Aantal uitgangen: 2

Uw voordelen

  • Weinig installatiewerk op de bouwplaats dankzij Plug-and-play
  • Minder bedradingsfouten dankzij 100% controle in de productie
  • Handmatige vergrendeling en vergrendeling met gereedschap voor meer flexibiliteit op locatie
  • 'Plug-and-forget' door het gebruik van bewezen materialen
  • Veilig gebruik, zelfs in extreme omgevingsomstandigheden

Verdeler voor de elektro-installatie

Energie eenvoudig en zonder gereedschap verdelen

IPD-installatieverdelers maken een eenvoudige en veilige energieverdeling in gebouwen of infrastructurele voorzieningen mogelijk. De installatie van 3- en 5-polige connectoren met aderdoorsneden tot 2,5 mm² wordt betrouwbaar en zonder gereedschap uitgevoerd door ze gewoon in te steken.

Belangrijkste kenmerken

  • H- en Y-verdeler
  • 3- en 5-polige varianten
  • Bajonetsnelvergrendeling
  • Spanning: 500 V
  • Stromen tot 20 A
  • Connector aderdoorsnede: 0,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Beschermklasse: IP66, IP68, IP69K

Uw voordelen

  • Grote tijdbesparing door steekbare aansluiting zonder gereedschap
  • Eenvoudige montage, zelfs in bijzonder moeilijke inbouwsituaties, dankzij de bajonetsnelvergrendeling
  • Mechanische polarisatie voor een veilige installatie om verkeerd insteken te voorkomen
  • Betrouwbaar gebruik buiten en in vochtige ruimten dankzij hoge beschermklasse

Installatieconnector QPD STAS 3

Eenvoudige jaloezie- en markiesaansluiting

De confectioneerbare installatieconnectoren QPD STAK/STAS 3 zijn speciaal ontworpen voor de motoraansluiting van jaloezieën, rolluiken en markiezen. Dankzij de IDC-aansluiting is de installatie in een handomdraai, zonder strippen of schroeven gebeurd.

Belangrijkste kenmerken

  • QUICKON-snelaansluittechniek (IDC)
  • 4-polig (3-polig + PE)
  • Spanning: 400 V
  • Stroom: 16 A
  • Beschermklasse: IP54
  • Temperatuurbereik: -40 °C ... +100 °C

Uw voordelen

  • Tot 80% tijd besparen bij het aansluiten op de locatie
  • Eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
  • Zeer betrouwbaar dankzij de robuuste en trillingsbestendige behuizingen

GameChangers van Phoenix Contact voor de apparaataansluiting

GameChangers voor de apparaataansluiting

Meer dan topprestaties – een geheel nieuwe situatie: onze GameChangers tillen ook uw toepassingen naar het volgende niveau.

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

Configurator voor IPD-installatieconnectoren en verdelers

IPD-energieverdeling comfortabel en individueel geconfigureerd

Configurator voor installatieconnectoren en -verdelers

Configureer uw energieverdeling comfortabel met IPD-installatieconnectoren en -verdelers. Pas eenvoudig de connectoren en kabellengten aan uw situatie aan. De intuïtieve menunavigatie en de 3D-weergave maken configureren kinderspel. Exporteer de artikellijst of bestel uw oplossing direct.

IPD-installatieconnectoren met Push-in Technology

Ervaar eenvoudige energieverdeling met IPD-installatieconnectoren en -verdelers. Het installatiesysteem IPD is volledig steekbaar en maakt dankzij Push-in Technology en snelvergrendeling een comfortabele installatie zonder gereedschap mogelijk, ook in moeilijk toegankelijke omgevingen. Voor een bijzonder duurzame bekabeling in ruwe outdooromgevingen en industriële omgevingen is de installatie uitgevoerd met IP66-, IP68- en IP69K-bescherming tegen spatwater en stof.

3D weergave

IPD-installatieconnector in 360°-weergave

IPD-installatieconnectoren maken indruk door hun eenvoudige bediening en veilige installatie. Dankzij de Push-in-aansluiting aan apparaatzijde en de Push-Lock-aansluiting aan veldzijde confectioneert u connectoren en wanddoorvoeren comfortabel en snel zonder gereedschap. De bajonetsnelvergrendeling garandeert zelfs in bijzonder moeilijke inbouwsituaties de eenvoudige en veilige montage.

IPD-voordelen op een rij

Insteekbare IPD-installatieconnectoren met push-lock aansluiting
Geautomatiseerde bekabeling met Push-in-aansluiting
Bajonetsnelvergrendeling
IPD-DC-connector en -wanddoorvoer
IPD-wanddoorvoeren
Betrouwbare IP-bescherming
Insteekbare IPD-installatieconnectoren met push-lock aansluiting

Dankzij de push-lock-aansluiting van de steekbare IPD installatieconnectoren kunnen flexibele en massieve aders eenvoudig en snel worden geïnstalleerd. Het aansluitpunt opent en sluit u eenvoudig met behulp van de hendel.

Geautomatiseerde bekabeling met Push-in-aansluiting

IPD-wanddoorvoeren met Push-in-aansluiting bieden een confectionering zonder gereedschap dankzij direct insteken van voorbehandelde en massieve aders. Zo kunnen bekabelingsrobots ook automatisch de componenten in het apparaat aansluiten.

Bajonetsnelvergrendeling

Installatie kan zeer eenvoudig zijn, vooral in moeilijke montagesituaties. De IPD-connectoren zijn met een bajonetsnelvergrendeling uitgerust, zodat u ook onder moeilijke omstandigheden comfortabel kunt werken. De insteekpositie klikt duidelijk en stevig vast, met mechanische polarisatie tegen verkeerd insteken en aanrakingsbeveiliging conform DIN EN 0105.

IPD-DC-connector en -wanddoorvoer

Met de 5-polige IPD-DC-connector en -wanddoorvoer realiseert u moeiteloos de steekbare DC-apparaatuitgang. Dankzij de Push-in- of Push-Lock-aansluiting kunnen aderaansluitingen gemakkelijk, zonder gereedschap worden aangesloten aan de veld- en apparaatzijde.

Meer informatie over IPD-DC-connector en -wanddoorvoer
IPD-wanddoorvoeren

Met IPD-wanddoorvoeren voor een directe kabelaansluiting is er geen veldconnector nodig. De kabel wordt gewoon door de wartel aan de veldzijde gevoerd en direct op het apparaat aangesloten met Push-in Technology door middel van vederlichte stekkers. Daarna wordt de wartel vastgeklikt en wordt er met de moer voor trekontlasting gezorgd.

Naar de IPD-wanddoorvoeren
Betrouwbare IP-bescherming

Langdurig stabiele bekabeling in outdooromgevingen en industriële omgevingen: dankzij IP66, IP68 en IP69K in het complete systeem is uw installatie beschermd tegen water en stof, voor bijzonder betrouwbare installaties in ruwe omgevingen.

QPD-installatieconnector met IDC-aansluiting

Een industriële energieverdeling hoeft niet tijdrovend te zijn. Dat bewijst het robuuste IP68/69K-installatiesysteem QPD voor vermogens tot 690 V/40 A. Dankzij de beproefde IDC-snijaansluiting QUICKON worden kabels tot 5 x 6,0 mm² zonder strippen en zonder speciaalgereedschap aangesloten. Dankzij de snelle en eenvoudige hantering wordt de aansluittijd met tot wel 80% verkort.

QPD-kabelverbinder

Kabelverbinder van de serie QPD

Ervaar de efficiëntie van de kabelverbinders uit de QPD-serie van Phoenix Contact. De compacte kabelverbinders maken kabelverlengingen of reparaties veel gemakkelijker. Dankzij de geavanceerde IDC snijverbindingstechnologie kunt u uw arbeidskosten met wel 80 % verlagen. U kunt uw elektrische werkzaamheden in een mum van tijd voltooien. Kabelverbinders van QPD zijn een onmisbaar hulpmiddel voor elke elektricien - bijvoorbeeld op bouwplaatsen, in de machine- en installatiebouw of voor algemene elektro-installaties.

Snelle installatie zonder speciaalgereedschap

Energieverdeling hoeft niet tijdrovend te zijn. Dit wordt bewezen door de kabelverbinders van QPD. De IDC-snelaansluiting functioneert zonder strippen van de litzen. Er is geen duur speciaalgereedschap nodig voor de installatie. Bekijk de video om te zien hoe eenvoudig de installatie is.

3D weergave

Het QPD-installatiesysteem in het 360°-aanzicht

Met QPD-installatieconnectoren kunt u kabels gemakkelijk en veilig aansluiten. Het vervelende losdraaien en vastdraaien van schroeven komt te vervallen. De installatie verloopt snel dankzij de IDC-snijklemtechniek. Dit bespaart tijd en voorkomt aansluitfouten.

QUICKON – veilige aansluiting in slechts enkele stappen

QUICKON-snijaansluiting bij het strippen van de kabel en het voorbereiden van de PE-geleider
QUICKON-moer met geleiders in de draadgeleiders
Afknippen van geslagen draadeinden met een QUICKON-snijaansluiting
De wartelmoer is op het contactblok geschroefd
De QUICKON-moer met de hand aandraaien
Installatiekabel met snelaansluittechniek
QUICKON-snijaansluiting bij het strippen van de kabel en het voorbereiden van de PE-geleider

De kabel ontmantelen en de PE-ader voorbereiden.

QUICKON-moer met geleiders in de draadgeleiders

Aders in de QUICKON-moer schuiven en in de gecodeerde (1, 2, 3 …) aderdoorvoeren vastklikken.

Afknippen van geslagen draadeinden met een QUICKON-snijaansluiting

Aderuiteinden gelijk met de rand afknippen.

De wartelmoer is op het contactblok geschroefd

Wartelmoer op het contactblok plaatsen en tot aan de aanslag of met het opgegeven moment vastdraaien.

De QUICKON-moer met de hand aandraaien

Door een voelbaar vastklikken wordt de optimale vastschroefmaat aangegeven. De QUICKON-moer is nu zo vastgedraaid dat hij niet meer met de hand kan worden losgedraaid.

Installatiekabel met snelaansluittechniek

De kabel is snel, eenvoudig en zonder speciaalgereedschap aangesloten.

PRC-installatieconnectoren met schroefaansluiting

PRC-installatieconnectoren zijn bij uitstek geschikt voor compacte en veilige vermogensoverdracht tot 35 A. Hoge beschermklassen en een schokbestendigheid tot IK08 beveiligen uw stroomverdeling, zelfs bij extreme omgevingsomstandigheden. De ontgrendelbare vergrendeling met de keuze tussen bediening met de hand of met gereedschap biedt ook meer flexibiliteit bij de installatie en het onderhoud van uw systeem.

PRC-voordelen op een rij

Installatieconnectoren van de PRC 20- en 35-serie
PRC-vergrendelingstechnologieën
Hamer raakt PRC-connector
PRC 20 met schroefaansluiting of crimpaansluiting
Mechanische en kleurpolarisatie op PRC 20
Installatieconnectoren van de PRC 20- en 35-serie

Uw ruimtewonder voor steekbare energieverdeling: met de PRC kunt u in een kleine ruimte stromen tot 35 A overdragen. De apparaatinterfaces zijn verkrijgbaar met stift- en buscontacten. Een geïntegreerde verdraaiingsbeveiliging zorgt voor een betrouwbare uitlijning in de apparaatwand. Dit levert duidelijk gestructureerde aansluitzones en meer ruimte en flexibiliteit bij het apparaatontwerp op.

Naar de productlijst van de PRC 20-connectoren
PRC-vergrendelingstechnologieën

Flexibiliteit die zich loont: het handmatig en met gereedschap te ontgrendelen vergrendelingssysteem geeft u nog meer vrijheid bij installatie en onderhoud. De connector kan gemakkelijk worden ontgrendeld met een handbediende ontgrendelingshendel of een sleufkopschroevendraaier.

Naar de productlijst van de PRC 20-connectoren
Hamer raakt PRC-connector

De PRC is gemaakt voor extreme omstandigheden. Warm of koud, droog of nat, binnen of buiten: met hoge beschermklassen tot IP69 beveiligt PRC uw stroomverdeling zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden. De schokbestendigheid tot IK08 maakt van de PRC een robuuste oplossing, zelfs bij trillingen of schokken.

Naar de productlijst van de PRC 20-connectoren
PRC 20 met schroefaansluiting of crimpaansluiting

De keuze is aan u: met de beproefde schroefaansluitingstechnologie kunt u uw kabels ter plaatse monteren zonder speciaalgereedschap. U profiteert van de vooraf geïnstalleerde aderbescherming, zodat u ook onbehandelde aders veilig kunt aansluiten. Als u kabels in grote hoeveelheden moet assembleren, biedt de crimpaansluiting een snelle, automatiseerbare aansluiting. Zoek de oplossing die het beste bij uw applicatie past.

Naar de productlijst van de PRC 20-connectoren
Mechanische en kleurpolarisatie op PRC 20

Slimme functies, zoals mechanische polarisatie, ondersteunen u bij een snelle en foutloze inbedrijfstelling. De PRC 20 scheidt op veilige en mechanische wijze de varianten met een verschillend aantal polen, alsook de verschillende varianten met één pooltal. De geïntegreerde kleurmarkering van de verschillende signaaltypes vergemakkelijkt een duidelijke identificatie op de bouwplaats.

Naar de productlijst van de PRC 20-connectoren

Bij uitstek geschikt voor talrijke toepassingen Onze installatiesystemen bieden een flexibele en bestendige energieverdeling toepassingen in gebouwen, industrie en outdoor.

Tunnel met verlichting
Verkeersinfrastructuur
Windturbine in solarpark
Energieopwekking
Elektrische auto's bij laadpark op zonne-energie
Elektromobiliteit
LTE-base-station
Telecommunicatie
Kantoorgebouw van binnenuit
Gebouweninfrastructuur
Containerschip
Marine and offshore
Transportband
Intralogistiek
Productiegebouw
Productie
HVAC-installatie op het dak
Verwarming, ventilatie en airco
E-bike-laadpaal
Micro Mobility
E-PAPER
Alle installatiesystemen in één oogopslag

Kom meer te weten over onze portefeuille met installatiesystemen. Kies, afhankelijk van uw toepassing, uit een eenvoudige kabelverbinding, comfortabele energieverdeling of compacte apparaataansluiting.

E-paper openen
Installatiesystemen IPD, QPD en PRC