Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Functionele veiligheid in de machinebouw Om bedienend personeel te beschermen en schade aan machines te voorkomen, is de veiligheid van machines en installaties van cruciaal belang. We bieden een uitgebreid assortiment aan veilige componenten die voldoen aan de vereisten van de EN ISO 13849-1- en EN 62061 normen. Onze Safety-soplossingen zijn eenvoudig te installeren en te configureren, zodat u uw veiligheidsconcepten snel kunt implementeren. We bieden ook modulaire veiligheidssystemen die economische oplossingen mogelijk maken en individuele veiligheidsfuncties ondersteunen.

Robotcel met noodstop
Interactieve Image Map: functionele veiligheid in de machinebouw
Optimaal ontwerp van de veiligheidsfuncties
Standaardconform en economisch ontwerp van de veiligheidsfuncties voor een veilige werking van de machine.
Optimaal ontwerp van de veiligheidsfuncties
Complete ondersteuning bij alle vragen over veiligheid
Competente ondersteuning gedurende de gehele veiligheidslevenscyclus van een machine, van het ontwerp tot en met de bedrijfsvoering.
Complete ondersteuning bij alle vragen over veiligheid
Uniforme documentatie
Consistente en aan de normen beantwoordende documentatie is de eerste voorwaarde voor controleerbare rechtsbescherming.
Uniforme documentatie
Snelle ingebruikname en oplevering
Een optimaal ontwerp van de veiligheidsfuncties leidt tot een snelle inbedrijfstelling en acceptatie van de machine.
Snelle ingebruikname en oplevering
Machines veilig en in overeenstemming met de normen plannen
Een grondige veiligheidsbeoordeling is een eerste vereiste voor een optimaal ontwerp van de veiligheidsfuncties. Dit vermindert de tijd en moeite die nodig zijn voor installatie en inbedrijfstelling aanzienlijk.
Machines veilig en in overeenstemming met de normen plannen

Productoverzicht Van veiligheidsrelais tot en met veilige besturing

Voor functionele veiligheidstoepassingen in de machinebouw biedt Phoenix Contact een breed assortiment SIL-gecertificeerde producten.

Machineveiligheid in de Europese Economische Ruimte
De machinerichtlijn wordt de nieuwe machineverordening

De digitale transformatie, de toenemende opkomst van nieuwe technologieën, coöperatieve werkvormen tussen mensen en machines evenals de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de veiligheidsvoorschriften waren belangrijke drijfveren voor de herziening van de machinerichtlijn 2006/42/EG. Het resultaat van de doorontwikkeling is de nieuwe EU-machineverordening.

Meer lezen
Nieuwe EU-machineverordening 2023/1230