Een vlotte energietransitie voor uw bedrijf
Wanneer start ik aan mijn duurzaamheidsrapportage? Heb ik wel voldoende vermogen voor laadpalen? Hoe vermijd ik onnodig hoge kosten op mijn energiefactuur door het capaciteitstarief? Welke rol speelt AI in de energietransitie en kan ik mijn energiebeheer automatiseren met een variabel energiecontract?
Wees gerust, de antwoorden op bovenstaande vragen zijn er. Maar voor u verder leest, geven wij u alvast mee: er bestaat een oplossing voor elk type energie-infrastructuur. Laat u niet afschrikken van de overstap naar e-mobility of lokale energieopwekking via zonnepanelen of andere technologieën. Een uitgebreid vooronderzoek en de juiste investeringen onder gespecialiseerde begeleiding bieden uw bedrijf op de lange termijn alleen maar voordelen.
De European Green Deal en de duurzaamheidsrapportage
De oorsprong van de energietransitie: de Europese Green Deal met als doel klimaatneutraliteit tegen 2050. Het programma verplicht uw bedrijf onder andere om jaarlijks een duurzaamheidsrapportage te publiceren. Zowel grote beursgenoteerde ondernemingen als ‘kleinere’ bedrijven die aan bepaalde parameters voldoen, moeten een verslag uitbrengen over hun initiatieven op het gebied van milieu, mens en maatschappij, en bestuur.
Hoewel de rapportage nog ver weg lijkt, begint u best zo snel mogelijk met het verzamelen van data. Enkel zo kunt u op termijn de impact van uw duurzame initiatieven staven. Dat kan onder andere door energiemeters te installeren die voortdurend uw verbruik meten. Het klinkt alsof er veel tijd en moeite in kruipt, maar met een slim energiebeheersysteem verzamelt u die data volledig geautomatiseerd.
Meer nog, naast het bijhouden van alle cijfers heeft u ook veel sneller resultaten voor uw rapportage met een AI-gestuurd systeem. Het weet namelijk exact wanneer het voordelig stroom van het net kan halen of wanneer het energie moet opslaan bij risico op piekverbruik. Efficiënt energiebeheer mondt dus niet alleen uit in glasheldere cijfers, maar ook in uitstekende resultaten.
Bent u graag goed voorbereid op de duurzaamheidsrapportage van uw bedrijf? Lees dan het volledige artikel:
Laadpalen voor uw bedrijf: een rendabele investering
Laadinfrastructuur voor uw bedrijf is een flinke investering, maar met de juiste voorkennis verdient u die investering snel terug. Wij geven u alvast enkele tips mee, zodat u met een gerust hart de juiste beslissing kan nemen.
Om te beginnen kiest u best voor laadpalen die verbonden kunnen worden met al uw andere energie-assets. Met intelligent energiemanagement kiest u daarna zelf welke wagens prioritair opgeladen moeten worden. Meer nog, het vermijdt piekverbruik door uw verbruik te spreiden in de tijd en laadt uw wagens op met voordelige netstroom of lokaal opgewekte energie.
Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de laadpalen van uw bedrijf openbaar te maken voor externen en ook op die manier extra inkomsten te genereren. Investeert u in (semi)publieke laadpalen? Dan komt u zelfs in aanmerking voor subsidies. Ten slotte raden we u aan om uw laadinfrastructuur te combineren met een efficiënt parkeerbeleid zoals met de Capacity-applicatie van Cegeka. Zo vermijdt u ‘paalklevers’ en maximaliseert u uw inkomsten.
Meer tips over laadpalen voor uw bedrijf gecombineerd met efficiënt energiebeheer? Lees er alles over in ons artikel over e-mobility:
Vermijd piekverbruik en onverwachte kosten dankzij automatisering
In juli 2019 maakte de digitale meter zijn intrede, in januari 2023 volgde ook het capaciteitstarief. De reden? De balans op het elektriciteitsnet bewaren. De energietransitie brengt namelijk nieuwe grootverbruikers zoals elektrische wagenparken met zich mee, maar ook alsmaar meer hernieuwbare energiebronnen. Zowel het groeiende aantal bronnen als verbruikers hebben een grote impact op het elektriciteitsnet. Daarom is het belangrijk dat we ons energieverbruik zo veel mogelijk spreiden, om het net niet te overbelasten. Die spreiding wordt bewaakt door het capaciteitstarief.
Een geautomatiseerd energiemanagementsysteem heeft verschillende voordelen, een daarvan is de controle bewaren over het capaciteitstarief. Het systeem voorspelt namelijk voortdurend hoeveel energie u nodig heeft. Bij piekverbruik wordt voordelige of hernieuwbare energie ingezet, waardoor het elektriciteitsnet niet overbelast raakt. Zo worden onverwachte kosten door het capaciteitstarief vermeden en blijft uw energiekost zo laag mogelijk.
Het beste van al? Het systeem garandeert telkens comfort voor alle eindgebruikers. Uw productiehal komt nooit zonder stroom te zitten, uw HVAC-systemen blijven altijd optimaal werken en uw wagen is opgeladen exact wanneer u die nodig heeft.
Lees het volledige artikel voor meer info over het capaciteitstarief en hoe efficiënt energiebeheer daarbij kan helpen:
… zelfs met een variabel energiecontract
Met een AI-gestuurd energiebeheersysteem bewaart u dus de controle over het capaciteitstarief, ook als u over een variabel energiecontract beschikt. Meer nog, met een dynamisch energiecontract kunt u zelfs extra profiteren van intelligent energiebeheer.
Dankzij een koppeling aan de spotmarkt, een marktmechanisme dat telkens de dag voordien de prijzen bepaalt op basis van vraag en aanbod, weet uw energiebeheersysteem exact wanneer het voordelig stroom van het net kan halen. Daarnaast is er ook de flexibiliteitsmarkt, een mechanisme dat het elektriciteitsnet in evenwicht houdt. Tegen een vergoeding kunt u op verzoek van de netbeheerder het net belasten of ontlasten met een grote hoeveelheid stroom, waardoor de netbeheerder snel kan reageren op veranderingen in de vraag en het aanbod van elektriciteit.
We hadden het al eerder over hoe u inkomsten kunt genereren met de laadpalen van uw bedrijf, ook de spot- en de flexibiliteitsmarkt zijn hier een mooi voorbeeld van. Uw energiebeheersysteem is constant op de hoogte van de schommelende energieprijzen en laadt uw wagens enkel op met voordelige netstroom. Verder heeft u met uw elektrische wagenpark volledige controle over de hoeveelheid elektriciteit die u in een keer van of op het net kan plaatsen, waardoor u snel kan reageren op verzoeken van de netbeheerder.
Krijgt u graag wat meer uitleg over beide marktmechanismen? We leggen het u haarfijn uit in onderstaand artikel:
De cruciale rol van AI in efficiënt energiebeheer
U ziet, intelligent energiebeheer heeft veel te bieden. Maar wat maakt dat energiebeheer nu zo intelligent? Dat hebben we aan artificiële intelligentie te danken. Dankzij het zelflerende en zelfsturende karakter van het systeem leert het na verloop van tijd alsmaar exacter de gewoonten en gebruiken van uw bedrijf.
Zo leert het bijvoorbeeld op welke momenten er veel stroom nodig zal zijn en wanneer het dus voldoende stroom moet opslaan wanneer er batterij-infrastructuur beschikbaar is. Bovendien is het systeem gekoppeld aan de weersvoorspellingen en weet het wanneer er veel wind of veel zon zal zijn. Zo wordt het gebruik van uw lokaal geproduceerde energie optimaal ingezet. Ook uw laadinfrastructuur wordt volledig door AI gestuurd: het weet welke wagen wanneer opgeladen moet zijn en met welke stroom het uw laadpalen moet voeden.
Kortom, artificiële intelligentie is veel meer dan chatbots en virtual assistants. Het biedt ons een antwoord op het energievraagstuk waarmee we vandaag te kampen hebben. Ook al zijn er meer oplossingen dan deze, wij geloven dat we met energiebeheer dat gestuurd wordt door artificiële intelligentie een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere wereld.
Werd uw nieuwsgierigheid naar de wondere wereld van AI geprikkeld? Dan hebben wij goed nieuws voor u, er is meer: