Duurzaamheidsrapportage: alles begint bij meten

Heeft u een grote of beursgenoteerde onderneming? Dan begint u het best zo snel mogelijk aan uw duurzaamheidsrapportage. Daarin komen alle acties die uw bedrijf ondernam voor een kleinere impact op milieu en maatschappij. Al ligt uw deadline nog enkele jaren vooruit, u start beter nu al met het verzamelen van data. Want zonder gegevens kan u niets bewijzen. Ongeacht de positieve impact van uw acties. Meetbare actie ondernemen is dus de boodschap.

Duurzaamheids-rapportage: alles begint bij meten

De ESG-score van uw bedrijf

De Europese Green Deal verplicht ondernemingen jaarlijks een duurzaamheidsrapportage te publiceren. Volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten niet enkel grote beursgenoteerde ondernemingen, maar nu ook kleinere bedrijven die voldoen aan bepaalde parameters een verslag uitbrengen. Maar wat houdt die rapportage precies in?

Het duurzaamheidsverslag is een onderdeel van uw jaarverslag. Daarin zal u rapporteren over welke initiatieven uw bedrijf ondernam om bij te dragen aan:

  • Milieu (Environmental)
  • Mens & maatschappij (Social)
  • Bestuur (Governance)

Samen vormen die drie criteria uw ESG-score. Het gaat dus om meer dan enkel milieu. Ook uw impact op de samenleving en behoorlijk bestuur tellen mee.

Wanneer is uw bedrijf aan de beurt?

Voor de CSRD in het leven geroepen werd, was de richtlijn Niet-Financiële Rapportage (NFRD) van kracht. Beursgenoteerde bedrijven van openbaar belang met meer dan 500 werknemers werden vanaf 2018 verplicht te rapporteren over hun impact op mens en milieu. De CSRD voegt hier bedrijven aan toe die:

  • meer dan 250 werknemers hebben
  • meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar halen
  • meer dan 20 miljoen euro activa bezitten

Voldoet uw bedrijf aan twee of meer van deze criteria? Dan valt uw bedrijf onder de CSRD en moet u een duurzaamheidsrapportage maken.

De richtlijn wordt in drie verschillende stappen ingevoerd. U rapporteert …

  • … vanaf 1 januari 2024 als uw bedrijf al onder de NFRD viel
  • … vanaf 1 januari 2025 als u een grote onderneming hebt
  • … vanaf 1 januari 2026 als u een beursgenoteerde kmo, een kleine of niet-complexe kredietinstelling of verzekeringscaptive hebt

De rapportage lijkt nog ver weg, maar vergis u niet: om volgend jaar te rapporteren, heeft u gegevens nodig van het het voorbije boekjaar. Viel u bijvoorbeeld al onder de NFRD? Dan moet u cijfers van 2023 kunnen voorleggen voor uw rapportage van 2024. U begint dus het best zo snel mogelijk met het verzamelen van data die de impact van uw initiatieven kunnen bewijzen.

Stem uw energiemeters af op elkaar en monitor uw verbruik

Alles begint bij meten. Om te bewijzen welke impact uw acties hebben op uw voetafdruk, heeft u cijfers nodig. En wat heeft u nodig om cijfers te meten? Energiemeters bijvoorbeeld.

Pas dan kan u data verzamelen. Uw energiemeters monitoren voortdurend uw verbruik én de hoeveelheid lokaal opgewekte (groene) energie. Na een aantal maanden, idealiter een jaar lang, heeft u een zekere basis gecreëerd om uw toekomstige analyses op verder te bouwen.

Koos u voor een AI-gestuurd energiemanagementsysteem? Dan leert uw beheersysteem aan de hand van trends in uw data uw energiebronnen en -verbruikers optimaal op elkaar af te stemmen. Zo vermijdt u piekbelasting en haalt u het meeste uit uw verschillende (hernieuwbare) energiebronnen. Ook dat kan u opnemen in uw duurzaamheidsrapportage.

Profiteer van duurzame leveranciers

Niet alleen uw eigen acties, maar ook die van uw leveranciers kunnen bijdragen aan uw rapportage.

Bij het bepalen van uw voetafdruk onderscheiden we drie scopes. De eerste en tweede scope weerspiegelen respectievelijk de directe en indirecte CO2-uitstoot van uw eigen bedrijf. De derde scope staat voor de indirecte CO2-uitstoot van andere organisaties, bijvoorbeeld van uw verschillende leveranciers.

Bij Phoenix Contact streven we er bijvoorbeeld naar om zo veel mogelijk duurzame materialen te verwerken. Dankzij onze volledige transparantie bent u bovendien altijd op de hoogte van de exacte voetafdruk per installatie.

Een efficiënte energietransitie met Phoenix Contact

Uw eerste twee scopes kan u dan weer verlagen met de energietransitie van uw bedrijf. Laadinfrastructuur, hernieuwbare energiebronnen in eigen beheer, lokale energieopslag ...: een heuse opgave, maar absoluut noodzakelijk. Met Integrated Energy Management hoeft u zich geen zorgen te maken over het efficiënt en zelfsturend aan elkaar koppelen van uw totale energie-infrastructuur.

Uw bestaande en nieuwe energie-assets worden naadloos met elkaar geïntegreerd. Zo garandeert het systeem voortdurend optimaal comfort voor alle gebruikers. Hoe complex uw bestaande infrastructuur ook is, dankzij onze jarenlange expertise garanderen wij een volledig geïntegreerde oplossing voor uw bedrijf.

Ontdek Integrated Energy Management

Advies op maat
Heeft u nog vragen of wenst u persoonlijk advies?

Neem gerust contact op en dan zoeken we samen de best passende oplossing voor de energietransitie van uw bedrijf.

Contact opnemen
Joris Huegaerts - Phoenix Contact Director E-mobility, Industry Management & Automation