Automatisering energiebeheer met variabel energietarief

Automatisering energiebeheer met variabel energietarief

U wilt uw energiebeheer automatiseren, maar u heeft een variabel energiecontract? Geen zorgen, het is niet alleen mogelijk, er zijn zelfs extra voordelen uit te halen. Met een variabel energietarief kunt u profiteren van prijsfluctuaties op de markt zonder dat u daar zelf iets voor hoeft te doen, daar zorgt ons geautomatiseerd en AI-gestuurd energiebeheersysteem voor.

Vooral met de laadinfrastructuur van uw bedrijf kunt u hier extra inkomsten uit halen. Een geautomatiseerd energiebeheersysteem weet namelijk via de spotmarkt wanneer het zo voordelig mogelijk stroom naar uw laadpalen kan leiden. Daarnaast kunt u via de flexibiliteitsmarkt helpen het elektriciteitsnet in balans te houden en hiervoor een vergoeding krijgen.

Automatisering energiebeheer met variabel energietarief

Kiest u voor een vast of variabel energiecontract?

De keuze tussen een vast of variabel energiecontract hangt van verschillende factoren af. Met een vast energietarief betaalt u gedurende een bepaalde periode hetzelfde tarief. Bij een variabel energietarief verandert de prijs mee met de markt, waardoor uw energierekening kan fluctueren. Het vaste tarief biedt stabiliteit, terwijl het variabele tarief kan profiteren van eventuele prijsdalingen, maar ook het risico van stijgende prijzen met zich meebrengt.

Voorspelling variabele stroomprijzen op de spotmarkt

Op de spotmarkt, ook wel bekend als de day-aheadmarkt of de intradaymarkt, wordt de prijs van elektriciteit vastgelegd op korte termijn. Het is een marktmechanisme dat telkens de dag voordien de prijzen bepaalt op basis van vraag en aanbod. Elke dag om 13:00 uur 's middags publiceert de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) de prijzen voor de komende 24 uur op hun website.

Hoewel het variabele tarief fluctueert, is het in de meeste gevallen nog steeds relatief ‘vast’. De werkelijke prijs fluctueert namelijk binnen bepaalde marges. De energieleverancier kan bijvoorbeeld aangeven dat u de komende drie maanden 66 cent per kilowattuur betaalt, terwijl de werkelijke prijs varieert tussen 20 en 80 cent. Het variabele tarief is dus vaak een gemiddelde over een bepaalde periode.

Er zijn echter energieleveranciers op de markt die daadwerkelijk de exacte prijs hanteren die op dat moment is vastgesteld. Wanneer u zo'n variabel energiecontract combineert met een geautomatiseerd energiebeheersysteem, kan het systeem nauwkeurig bepalen wanneer het energie van het net moet halen om te verbruiken of op te slaan tegen een zo laag mogelijke prijs. Met dergelijk variabel contract kan het systeem dus optimaal profiteren van de variabele tarieven op de spotmarkt.

Help het net in balans te houden met de flexibiliteitsmarkt

De toenemende diversiteit van energiebronnen maakt het moeilijker het elektriciteitsnet in balans te houden. Vroeger werd elektriciteit gegenereerd door een beperkt aantal centrales. Het net kon zo gemakkelijk gereguleerd worden om aan de vraag te voldoen. Maar tegenwoordig kan iedereen elektriciteit genereren, zoals wind- en zonne-energie, waardoor het veel uitdagender wordt om het net in balans te houden.

Daarom werd de flexibiliteitsmarkt in het leven geroepen, een mechanisme dat het elektriciteitsnet in evenwicht houdt. Grootverbruikers die zijn aangesloten op het hoogspanningsnet kunnen een contract afsluiten met Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, om mee de balans op het net te reguleren. Op verzoek van de netbeheerder en tegen een vergoeding belast of ontlast u het net met een grote hoeveelheid stroom. Zo kan de netbeheerder snel anticiperen op veranderingen in de vraag en het aanbod van elektriciteit.

De vertaalslag tussen de energiemarkt en uw energie-assets

Met alle benodigde informatie binnen handbereik, kunt u dus kosten besparen en zelfs inkomsten genereren via de energiemarkt. Maar zonder een geautomatiseerd energiebeheersysteem kunt u niet optimaal profiteren van die informatie. Om commando's van de spot- en flexibiliteitsmarkt te kunnen ontvangen, is er een brug nodig tussen uw energiebeheersysteem en uw energie-assets.

Bij Phoenix Contact hebben we de brug gemaakt tussen IT en industriële systemen. Hierdoor kunnen al uw energie-assets de commando's van uw energiebeheersysteem begrijpen en uitvoeren. Zo weet een geautomatiseerd energiebeheersysteem zoals MINT bijvoorbeeld wanneer het voordelig stroom van het net kan halen via commando’s van de spotmarkt. Anderzijds begrijpt het systeem dankzij commando’s van de flexibiliteitsmarkt wanneer uw zonnepanelen hun vermogen moeten terugbrengen om overbelasting van het net te voorkomen.

Maak een verdienmodel van uw bedrijfslaadpalen

Automatisering van energiebeheer biedt u de mogelijkheid om te profiteren van de energiemarkt zonder er zelf veel moeite voor te hoeven doen. Een mooi voorbeeld van hoe u automatisering kan inzetten om extra inkomsten te genereren, is met de laadinfrastructuur van uw bedrijf.

Een geautomatiseerd energiebeheersysteem heeft volledige controle over uw laadinfrastructuur. Het systeem houdt nauwlettend bij hoeveel voertuigen er moeten worden opgeladen en wanneer ze moeten vertrekken. Bovendien houdt het systeem constant de energieprijzen in de gaten via de spotmarkt. Op basis van die informatie optimaliseert het systeem de stroomtoevoer naar uw laadpalen wanneer de prijzen gunstig of zelfs negatief zijn. Dat betekent dat u zelfs geld kunt verdienen door voertuigen op te laden.

Maar ook met de flexibiliteitsmarkt haalt u voordeel uit uw laadpalen. Stel dat u 100 voertuigen aan het opladen bent op 50 verschillende locaties, dan heeft u een aanzienlijk vermogen dat u quasi onmerkbaar van het net kunt halen. Door tijdelijk te stoppen met het laden van de voertuigen, kunt u bijvoorbeeld 10 megawatt van het net ontlasten en daarvoor een vergoeding ontvangen. En ook omgekeerd kunt u geld verdienen, door net alle wagens intensief op te laden om het net extra te belasten. U helpt het net in balans te houden en verdient er extra inkomsten mee: een win-winsituatie.

Optimaal comfort voor alle verbruikers met geïntegreerd energiemanagement

Bovendien garandeert uw AI-gestuurd energiebeheersysteem dat de primaire activiteiten van uw bedrijf nooit in het gedrang komen. Dankzij het zelflerende en zelfsturende karakter van uw energiebeheersysteem weet het wanneer er een grote hoeveelheid stroom toegevoegd of afgenomen zal worden van het net.

Met een volledig geïntegreerde oplossing staan al uw energie-assets bovendien in voortdurend contact met elkaar. Dus ook al zit er een piek of daling aan te komen, uw energiebeheersysteem behoudt voortdurend het evenwicht op uw volledige energie-infrastructuur.

Advies op maat
MINT als oplossing voor uw energie-infrastructuur?

Neem gerust contact op en dan zoeken we samen de best passende oplossing voor de energietransitie van uw bedrijf.

Contact opnemen
Frederik Leempoels - Phoenix Contact Business development E-Mobility & Productmanager MINT