Efficiënt energiemanagement met AI

Efficiënt energiemanagement met AI

Artificiële intelligentie (AI) is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven en ook bij de energietransitie van uw bedrijf speelt de technologie een belangrijke rol. Een intelligent energiemanagementsysteem maakt het mogelijk uw energieverbruik te voorspellen en zo ook efficiënt in te plannen. Met andere woorden, dankzij AI bespaart u kosten en bewaart u tegelijk optimaal comfort voor al uw energieverbruikers.

Efficiënt energiemanagement met AI

Data als basis van het leerproces

Het leerproces van artificiële intelligentie kunt u vergelijken met hoe wij mensen nieuwe kennis verwerven. Net zoals een kind leert rekenen of schrijven, zo leert ook een AI-gestuurd systeem: iets wordt ons voorgedaan of uitgelegd en de nieuwe info wordt opgeslagen.

Aan de basis van het leerproces van een AI-gestuurd systeem ligt dus kennis, of zoals het in het vakgebied genoemd wordt: data. Zonder data kan een systeem niet bijleren en dus ook geen slimme voorspellingen maken. Een AI-gestuurd systeem wordt zowel vooraf als tijdens het gebruik gevoed met data. Hoe meer input, hoe slimmer een systeem wordt. Zo leert het systeem zichzelf na verloop van tijd telkens betere voorspellingen maken.

Verbruiksprofiel als vingerafdruk van uw bedrijf

Ook wij gingen aan de slag met AI, en wel om uw energiebeheer te optimaliseren. Want ook uw energie-assets bezitten waardevolle gegevens. Door die gegevens te verzamelen en naar een lokale controller door te sturen, kan een AI-gestuurd energiemanagementsysteem, zoals MINT, voortdurend de best mogelijke ‘energieflow’ berekenen.

Het intelligente systeem krijgt voortdurend input van alle energiestromen en -metingen. Zo leert het systeem na verloop van tijd uw volledige verbruikspatroon kennen. Aan de hand van de gegevens uit verschillende bronnen, zoals energieprijzen, zonne-energieproductie en gebruikersvoorkeuren, weet het systeem wanneer het welke energie moet opslaan of inzetten.

Hoe langer het systeem in werking is, hoe preciezer het voorspelt wanneer welke hoeveelheid energie waarheen moet. Het systeem creëert als het ware een vingerafdruk van uw energie-infrastructuur. Geen enkel ander bedrijf heeft exact dezelfde routines als dat van u.

Optimaal EV-laden met slim energiebeheer

Een van de vele voordelen van een AI-gestuurd energiemanagementsysteem is het optimale comfort voor alle eindgebruikers van uw laadpalen. Dankzij de gebruikersprofielen van de verschillende EV-gebruikers en de kennis over de beschikbare energie, garandeert het systeem dat EV’s worden opgeladen en klaarstaan wanneer gebruikers ze nodig hebben, zonder overmatig te laden of energie te verspillen.

Daarnaast voorspelt het systeem, onder andere op basis van weersvoorspellingen, wanneer de productie van zonne-energie het hoogst is. Zo bepaalt het wanneer zonne-energie ingezet moet worden om uw laadpalen van stroom te voorzien, waardoor uw energiekosten dalen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen geoptimaliseerd wordt.

Maar AI helpt ook uw impact op het elektriciteitsnet te verlagen. Uw laadinfrastructuur is namelijk een enorme energievreter. Door een koppeling met de onbalansmarkt kan het AI-gestuurd energiebeheersysteem helpen de balans op het net te bewaren. Ook het risico op stroomstoringen en andere onderbrekingen van het elektriciteitsnet wordt zo geminimaliseerd.

Advies op maat
MINT als oplossing voor uw energie-infrastructuur?

Neem gerust contact op en dan zoeken we samen de best passende oplossing voor de energietransitie van uw bedrijf.

contact opnemen
Frederik Leempoels - Phoenix Contact Business development E-Mobility & Productmanager MINT