Uno switch PoE può essere sia di tipo Managed sia di tipo Unmanaged. Gli switch PoE di tipo Managed offrono funzionalità avanzate come la gestione, il monitoraggio e la configurazione della rete, mentre gli switch PoE di tipo Unmanaged sono più facili da installare e non richiedono alcuna configurazione. La scelta tra Managed e Unmanaged dipende dai requisiti specifici e dalla complessità della rete.
Switch Unmanaged Scopri la robustezza e l'affidabilità degli Switch Unmanaged di Phoenix Contact. Le nostre serie FL SWITCH 1000 e 1100 per montaggio su guida DIN offrono opzioni di connessione versatili e un funzionamento semplice per l'impiego nell'automazione. Le serie FL SWITCH 1800 e 1900, nel tipo da 19", consentono di collegare fino a 24 dispositivi di rete. Sono ideali per l'uso in centri elaborazione dati e sale di controllo.
Switch Unmanaged con LED di stato
Basta estrarlo dalla confezione, collegarlo ed è già pronto all'uso
Gli Switch Unmanaged di Phoenix Contact sono completamente Plug and Play e non richiedono alcuna configurazione. Pertanto risultano facili da usare e da installare. I LED di stato presenti sugli switch consentono anche di visualizzare immediatamente informazioni di base sullo stato della connessione e sull'attività della porta. In questo modo, è possibile diagnosticare rapidamente un collegamento interrotto, ad esempio a causa di un cavo difettoso.
Switch Unmanaged 1000 e 1100
Gli Switch Unmanaged delle serie FL SWITCH 1000 e 1100 sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni di automazione. Hanno velocità di trasmissione e opzioni di installazione diverse.
Gli Switch Unmanaged universali supportano le funzioni PROFINET ed EtherNet/IP™
Prioritizzazione del traffico dati
La serie di Switch Unmanaged offre una migliore prioritizzazione del traffico dati per protocolli di automazione. In tal modo vengono supportate le caratteristiche in tempo reale delle reti di automazione PROFINET ed EtherNet/IP™ incrementando la stabilità delle reti e la disponibilità dell'impianto.
Panoramica sugli FL SWITCH 1000 e 1100
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | FL SWITCH 1100 REG | |
Velocità di trasmissione | 10 / 100 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s |
Alimentazione di tensione | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG) |
Intervallo di temperatura | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | +5 °C ... +50 °C |
Grado di protezione | IP30 | IP30 | IP20 |
Caratteristiche specifiche | Prioritizzazione del traffico per PROFINET | Prioritizzazione del traffico per PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP e BACnet | Formato REG secondo DIN 43880 |
Omologazioni | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE |
Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti |
Switch Unmanaged 1800 e 1900
Gli Switch Unmanaged 1800 e 1900 sono adatti per l'utilizzo in quadri elettrici da 19" con corrente alternata.
Alimentazione di tensione adattata al luogo di installazione
Gli Switch Unmanaged della serie 1800 e 1900 sono alimentati a corrente alternata mediante il cavo di rete in dotazione. Questo li distingue dagli switch su guida DIN. Sono quindi ideali per il montaggio in armadi server con rack da 19". Non è necessario un alimentatore supplementare per l'alimentazione da 24/48 V DC.
Panoramica sugli FL SWITCH 1800 e 1900
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
Velocità di trasmissione | 10 / 100 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s |
Alimentazione di tensione | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
Intervallo di temperatura | 0 °C ... +60 °C | 0 °C ... +60 °C |
Grado di protezione | IP20 | IP20 |
Particolarità | Struttura da 19", QoS | Struttura da 19", QoS |
Omologazioni | CE, UL, KC | CE, UL |
Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti |
Domande frequenti (FAQ)
Gli switch Ethernet collegano tra loro i vari dispositivi di rete nelle reti basate su Ethernet. Fondamentalmente, è necessario distinguere tra due tipi di switch Ethernet: gli Switch Unmanaged e gli Switch Managed. A differenza degli Switch Unmanaged, gli Switch Managed sono configurabili e offrono molte opzioni per la configurazione e la diagnostica dei dispositivi. Gli Switch Unmanaged, invece, non possono essere configurati e sono quindi generalmente più economici e utilizzabili senza competenze in materia di tecnologia di rete.
No, di solito uno Switch Unmanaged non supporta la funzionalità VLAN. Le VLAN richiedono la capacità di segmentare e gestire le reti, cosa possibile solo con gli Switch Managed. Gli Switch Managed offrono le opzioni di configurazione necessarie per creare e gestire le VLAN.