RIF-2-BSC/4X21/EX
-
Prese relè
1047031
Relè RIF-2.../EX per l'installazione di relè industriali sigillati RTIII con 4 commutatori per l'impiego in Zona 2, connessione a vite, possibilità d’innesto per moduli d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Zoccolo relÞ |
| Famiglia di prodotti | RIFLINE complete |
| Tensione nominale UN | 250 V AC/DC |
| Corrente nominale IN | 4x 6 A |
| Circuito di protezione | in base ai moduli di ingresso/per la soppressione di disturbi selezionati |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 10 (rigido) |
| 20 ... 12 (flessibile) | |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 89 mm |
| Profondità Leva di fissaggio | 75 mm (con leva di fissaggio) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V2 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C (Secondo equipaggiamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1047031 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK6513 |
| Codice prodotto | DK6513 |
| GTIN | 4055626646114 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 78.86 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 68 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
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
FBS 2-6 - Ponticello a innesto 3030336
-
FBS 2-6 BU - Ponticello a innesto 3036932
-
FBS 2-6 GY - Ponticello a innesto 3032237
-
STP 5-2 - Portacartellini 0800967
-
RIF-RH-2 - Leva di fissaggio 2900954
-
RIF-RHS-2 - Leva di fissaggio 2908043
-
RIF-RHM-2 - Leva di fissaggio per relè 2905984
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Modulo a innesto 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Modulo a innesto 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Modulo a innesto 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Modulo a innesto 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Modulo a innesto 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Modulo a innesto 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Modulo a innesto 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Modulo a innesto 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Modulo a innesto 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Modulo a innesto 2900951
-
RIF-T3-24UC - Timer 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Modulo a innesto 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Modulo a innesto 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen