Inserto di stampo, per foro trasversale: 3,5 x 12 mm
Tagliaprofili e tranciaguide
I tagliaprofili e i tranciaguide di Phoenix Contact consentono di tagliare in modo rapido e semplice, senza trucioli e senza necessità di ulteriori interventi. Il meccanismo a leva ottimale garantisce un utilizzo confortevole e maneggevole. Sono disponibili diversi modelli tra cui scegliere: per diverse geometrie di profili, con funzione di punzonatura come anche sistemi compatti e mobili.
Inserto di stampo, per foro trasversale: 4,5 x 12 mm
Morsetto a vite PPS COMPACT per il fissaggio del tranciaguide PPS COMPACT, mandrino in acciaio con filettatura trapezoidale e impugnatura in plastica
Accessori per tranciaguide
Guida con scala, esecuzione: pollici/metrica
Lastra profilata, per tranciaguide PPS...
Cilindro idraulico, per PPS STANDARD
Guida con scala, esecuzione: metrica
Set di molle per tranciaguide PPS...
Leva di bloccaggio per carrello di arresto tranciaguide PPS...
I vantaggi
- Nessuna necessità di rilavorazione grazie al taglio senza trucioli e senza sbavature
- Meno forza necessaria e protezione delle articolazioni grazie al meccanismo a leva
- Lunga durata grazie a componenti e materie prime di alta qualità
Nuovi prodotti
Blocco posizione zero per la taglierina per guide DIN
Posizioni zero rapide e precise senza misurazioni
Durante il taglio manuale delle guide DIN perforate, il blocco posizione zero consente posizioni zero rapide e riproducibili senza misurazioni ripetitive e dispendiose in termini di tempo. Il cursore può essere utilizzato per impostare facilmente diverse condizioni di posizione zero.
Caratteristiche principali
- Adatta per guide DIN perforate NS 35/7,5, NS 35/15 e NS 15
- Cursore per la regolazione di diverse condizioni di posizione zero
- Dotato di perno cilindrico e di magneti per una presa sicura
- Compatibile con le frese per profili PPS di Phoenix Contact
I vantaggi
- Posizioni zero riproducibili e di alta qualità per guide DIN perforate con una sola impostazione
- Risparmio di tempo e riduzione degli errori nelle posizioni zero, poiché non è più necessario ripetere la misurazione e la marcatura
- Velocizza il processo di taglio per guide DIN risparmiando tempo nelle posizioni zero
- Regolazione rapida delle diverse condizioni di posizione zero grazie al cursore
Taglio con precisione millimetrica
Con i nostri tagliaprofili e tranciaguide fissi e mobili è possibile tagliare un'ampia varietà di guide DIN e canaline di cablaggio in modo rapido, senza sforzi e su misura. La lunghezza può essere comodamente regolata con un fermo. La scala in millimetri e pollici incisa sulla guida graduata è robusta e sempre leggibile. È inoltre possibile garantire un luogo di lavoro pulito e sicuro, poiché tagliaprofili e tranciaguide consentono un taglio senza trucioli e sbavature. Eliminando la necessità di rilavorazioni, come ad esempio sbavature durante le operazioni di taglio, risparmi tempo aggiuntivo.
La taglierina per guide DIN compatta per l'uso mobile
Con la taglierina per guide DIN PPS COMPACT è possibile tagliare le guide DIN in modo pulito, senza trucioli né ritocchi. Gli elementi di guida rendono facile e veloce l'inserimento delle guide DIN nel dispositivo di taglio.
Grazie alla sua struttura compatta, la più leggera tra le taglierine per guide DIN è adatta anche al lavoro in loco. Con l'aiuto della guida graduata opzionale o di un metro a nastro, è garantita una misurazione semplice ed esatta delle guide DIN.
Posizioni zero rapide e riproducibili con il blocco posizione zero
Risparmia tempo durante il taglio manuale delle guide DIN: il blocco di taglio a zero nelle taglierine per guide DIN consente tagli a zero rapidi e riproducibili con una sola impostazione e senza misurazioni ripetitive e dispendiose in termini di tempo. Dotato di un perno cilindrico e di magneti per una presa sicura, il blocco posizione zero viene semplicemente posizionato sulla guida DIN. Il cursore può essere utilizzato per impostare diverse condizioni di posizione zero.
- Posizioni zero riproducibili e di alta qualità per guide DIN perforate con una sola impostazione
- Risparmio di tempo e riduzione degli errori per le posizioni zero, poiché non è più necessario ripetere la misurazione e la marcatura
- Velocizza il processo di taglio per guide DIN risparmiando tempo nelle posizioni zero
- Regolazione rapida delle diverse condizioni di posizione zero grazie al cursore