HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL
-
Telaio di montaggio per guide DIN
1404221
Telai di montaggio HEAVYCON, parte superiore per bloccaggio trasversale, per base con bloccaggio trasversale HC-CIF...BFWD.. oppure per base HC-CIF...BFFD.., per inserti portacontatti di tipo B10, con viti M4 con testa a esagono cavo da 3 mm, per guide di supporto NS35/7,5
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Versione in metallo stabile
Base aperta, possibilità di impiego di fasci di cavi preassemblati
PE anticipato sicuro anche con spina leggermente inclinata