WMTB (40X12)R/GP - Targhetta per cavi
1803386

Targhetta per cavi, Green Product, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, Numero dei cartellini singoli: 3000, altezza del campo di testo: 11,55 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

Dettagli prodotto







I vantaggi

Le targhette per la siglatura e il raggruppamento di cavi, come ad esempio i cavi di alimentazione nel quadro elettrico, i cavi di comando e segnale o i tubi pneumatici negli impianti
Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con le targhette per cavi a risparmio di risorse del gruppo di prodotti WMTB/GP
Riduzione mirata della plastica grazie all'uso di riempitivi minerali e all'ottimizzazione della disposizione dei materiali
Grazie all'uso di riempitivi minerali, le targhette per cavi del gruppo di prodotti WMTB/GP garantiscono una riduzione mirata della plastica del ~40% circa rispetto al gruppo di prodotti WMTB tradizionale, in termini di materiale di base e di ottimizzazione degli scarti
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.