WMTB (30X10)R/GP - Targhetta per cavi
1803385

Dettagli prodotto







I vantaggi

Le targhette per la siglatura e il raggruppamento di cavi, come ad esempio i cavi di alimentazione nel quadro elettrico, i cavi di comando e segnale o i tubi pneumatici negli impianti
Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con le targhette per cavi a risparmio di risorse del gruppo di prodotti WMTB/GP
Riduzione mirata della plastica grazie all'uso di riempitivi minerali e all'ottimizzazione della disposizione dei materiali
Grazie all'uso di riempitivi minerali, le targhette per cavi del gruppo di prodotti WMTB/GP garantiscono una riduzione mirata della plastica del ~40% circa rispetto al gruppo di prodotti WMTB tradizionale, in termini di materiale di base e di ottimizzazione degli scarti
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.