Tagliente in metallo duro, larghezza di taglio: 1,5 mm
Plotter e sistema di incisione
Il nostro plotter sigla materiali di siglatura di alta qualità per siglature di lunga durata. Sostituendo semplicemente la testina del plotter standard con lo strumento di incisione, il plotter si trasforma in un vero e proprio sistema di incisione. Le siglature così create sono molto resistenti anche in condizioni estreme.
Adattatore per caricatori WMU, per utilizzare il telaio universale CMS-WMU con inserti caricatori del plotter CMS-MCP 3
Controllore per sistemi di incisione ENGRAVING UNIT e P1 ENGRAVING UNIT
Frese in metallo duro, larghezza di fresatura: 0,4 mm
Cavo di collegamento sostitutivo tra aspiratore e controllore
Caricatori in plastica per CMS-P1-Plotter. Per l’alloggiamento di 3 schede Wieland tipo 50, 51, 60, 63, 67, 68, 69 o 80
Gruppo vuoto, potenza di aspirazione: 7,4 m3/h, potenza motore: 0,37 kW, tensione di esercizio: 230 V AC/ 50 Hz
Caricatori in plastica per CMS-P1-Plotter. Per l’alloggiamento di 2 schede WAGO WSB 4
Adattatore sostitutivo come collegamento tra tubo di aspirazione e mandrino di incisione
Penna ad inchiostro, incl. adattatore, serbatoio inchiostro e deposito, spessore scrittura 0,5 mm
I vantaggi
- Semplicità di comando del plotter con il software di siglatura PROJECT complete
- Messa in servizio rapida, grazie all'interfaccia USB e Centronics
- Utilizzo semplice, grazie a quattro tasti disposti in maniera chiara
Il plotter con strumento di incisione
Il plotter con strumento di incisione è il sistema di siglatura ideale per le officine.
Con questo sistema potrai incidere metalli e materie plastiche a doppio strato. Per generare spessori di tratto diversi, sono disponibili incisori con diametri compresi fra 0,2 e 1,0 mm.
Per la siglatura di cavi posati a terra, puoi utilizzare etichette incise
che realizzano siglature durature per ambienti aggressivi.