Tagliente in metallo duro, larghezza di taglio: 0,1 mm
Plotter e sistema di incisione
Il nostro plotter sigla materiali di siglatura di alta qualità per siglature di lunga durata. Sostituendo semplicemente la testina del plotter standard con lo strumento di incisione, il plotter si trasforma in un vero e proprio sistema di incisione. Le siglature così create sono molto resistenti anche in condizioni estreme.
Tagliente in metallo duro, larghezza di taglio: 0,3 mm
Tagliente in metallo duro, larghezza di taglio: 3,0 mm
Bulino per incisione con angolo punta di 15° e diametro punta di 0,3 mm
Bulino per incisione con angolo punta di 15° e diametro punta di 1,0 mm
Pezzo di ricambio, Tappetino autoadesivo per il fissaggio dei materiali di siglatura / fogli da incidere sullo strumento di incisione GRAV 32. Il rivestimento sui due lati elimina la necessità di utilizzare adesivi e ausili di bloccaggio.
Anelli di fissaggio, per reimpostare gli utensili
Tagliente in metallo duro, larghezza di taglio: 1,0 mm
50 targhette di siglatura per il deposito penne dei sistemi di plottaggio
Caricatore, per CMS-P1-PLOTTER e PLOTMARK, per l'alloggiamento di UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
I vantaggi
- Semplicità di comando del plotter con il software di siglatura PROJECT complete
- Messa in servizio rapida, grazie all'interfaccia USB e Centronics
- Utilizzo semplice, grazie a quattro tasti disposti in maniera chiara
Il plotter con strumento di incisione
Il plotter con strumento di incisione è il sistema di siglatura ideale per le officine.
Con questo sistema potrai incidere metalli e materie plastiche a doppio strato. Per generare spessori di tratto diversi, sono disponibili incisori con diametri compresi fra 0,2 e 1,0 mm.
Per la siglatura di cavi posati a terra, puoi utilizzare etichette incise
che realizzano siglature durature per ambienti aggressivi.