Tagliente in metallo duro, larghezza di taglio: 0,5 mm
Plotter e sistema di incisione
Il nostro plotter sigla materiali di siglatura di alta qualità per siglature di lunga durata. Sostituendo semplicemente la testina del plotter standard con lo strumento di incisione, il plotter si trasforma in un vero e proprio sistema di incisione. Le siglature così create sono molto resistenti anche in condizioni estreme.
Frese in metallo duro, larghezza di fresatura: 2,0 mm
Pennino di scrittura monouso, non ricaricabile, per siglatura manuale, in combinazione con P‑PEN ADAPTER utilizzabile anche per la siglatura con plotter, spessore della linea 0,1 mm
Adattatore in alluminio, per il fissaggio della P-PEN durante la siglatura con il plotter
Cartucce di pulizia con tappi di chiusura di riserva, 2 cartucce da 10 ml di detergente e2 tappi per le penne CMS-PEN ... e CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Anello di inseguimento, per la scansione meccanica della superficie
Plotter di siglatura per l'intero portfolio dei materiali di siglatura UC e i materiali in formato foglio e strisce.
Penna usa e getta, incl. adattatore, cartuccia a colori integrata e custodia, spessore tratto: 0,25 mm
Penna usa e getta, incl. adattatore, cartuccia a colori integrata e custodia, spessore tratto: 0,35 mm
Caricatore, per CMS-P1-PLOTTER e PLOTMARK, per l'alloggiamento di UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
I vantaggi
- Semplicità di comando del plotter con il software di siglatura PROJECT complete
- Messa in servizio rapida, grazie all'interfaccia USB e Centronics
- Utilizzo semplice, grazie a quattro tasti disposti in maniera chiara
Il plotter con strumento di incisione
Il plotter con strumento di incisione è il sistema di siglatura ideale per le officine.
Con questo sistema potrai incidere metalli e materie plastiche a doppio strato. Per generare spessori di tratto diversi, sono disponibili incisori con diametri compresi fra 0,2 e 1,0 mm.
Per la siglatura di cavi posati a terra, puoi utilizzare etichette incise
che realizzano siglature durature per ambienti aggressivi.