Accessori
Plotter e sistema di incisione
Il nostro plotter sigla materiali di siglatura di alta qualità per siglature di lunga durata. Sostituendo semplicemente la testina del plotter standard con lo strumento di incisione, il plotter si trasforma in un vero e proprio sistema di incisione. Le siglature così create sono molto resistenti anche in condizioni estreme.
Caricatori in plastica per CMS-P1-Plotter. Per l’alloggiamento di 1 scheda multicard Weidmüller SF 4-6
Caricatori in plastica per CMS-P1-Plotter. Per l’alloggiamento di 2 schede Murrplastik KES, KLG, KMR, KPX, KSA, KSF, KSI, KSK, KS 15x17/27/49/67, KSO, KSS, KTE,KWI,SKS,WGO,KAB
Accessori per plotter con unità di incisione
Caricatori in plastica per CMS-P1-Plotter. Per l’alloggiamento di 1 scheda WAGO WMB
Accessori per plotter con unità di incisione
Tubo di aspirazione ed elemento di bloccaggio, ricambi per l'aspiratore
Cavo di collegamento sostitutivo tra controllore e plotter di siglatura
Frese in metallo duro, larghezza di fresatura: 1,0 mm
Strumento di incisione, peso: 7,6 kg, lunghezza: 0,35 m, larghezza: 250 mm
I vantaggi
- Semplicità di comando del plotter con il software di siglatura PROJECT complete
- Messa in servizio rapida, grazie all'interfaccia USB e Centronics
- Utilizzo semplice, grazie a quattro tasti disposti in maniera chiara
Il plotter con strumento di incisione
Il plotter con strumento di incisione è il sistema di siglatura ideale per le officine.
Con questo sistema potrai incidere metalli e materie plastiche a doppio strato. Per generare spessori di tratto diversi, sono disponibili incisori con diametri compresi fra 0,2 e 1,0 mm.
Per la siglatura di cavi posati a terra, puoi utilizzare etichette incise
che realizzano siglature durature per ambienti aggressivi.