Caricatori in plastica per CMS-P1-Plotter. Per l’alloggiamento di 30 chiodini BN in strisce ZB
Plotter e sistema di incisione
Il nostro plotter sigla materiali di siglatura di alta qualità per siglature di lunga durata. Sostituendo semplicemente la testina del plotter standard con lo strumento di incisione, il plotter si trasforma in un vero e proprio sistema di incisione. Le siglature così create sono molto resistenti anche in condizioni estreme.
Caricatori in plastica per CMS-P1-Plotter e PLOTMARK. Per l’alloggiamento di 26 nastri Zack piatti o strisce ZBN
Caricatore, per CMS-P1-PLOTTER e PLOTMARK, per l'alloggiamento di: UC-WMCO...
Caricatore, per CMS-P1-PLOTTER, per l'alloggiamento di UC-WMC 7,5...
Caricatori in plastica per CMS-P1-Plotter e PLOTMARK. Per l’alloggiamento di 22 nastri Zack
Caricatori in plastica per CMS-P1-Plotter. Per l’alloggiamento di 2 schede Zack
Strumento di incisione, peso: 7,6 kg, lunghezza: 0,35 m, larghezza: 250 mm
Set di ricambio composto da: 1x tubo stativo, 1x elemento di bloccaggio, 1x angolare di fissaggio per il fissaggio del tubo di aspirazione e del cavo di collegamento
Caricatori in plastica per CMS-P1-Plotter. Per l’alloggiamento di 1 scheda multicard Weidmüller universale
Caricatori in plastica per CMS-P1-Plotter. Per l'alloggiamento di 3 schede Zack piatte
I vantaggi
- Semplicità di comando del plotter con il software di siglatura PROJECT complete
- Messa in servizio rapida, grazie all'interfaccia USB e Centronics
- Utilizzo semplice, grazie a quattro tasti disposti in maniera chiara
Il plotter con strumento di incisione
Il plotter con strumento di incisione è il sistema di siglatura ideale per le officine.
Con questo sistema potrai incidere metalli e materie plastiche a doppio strato. Per generare spessori di tratto diversi, sono disponibili incisori con diametri compresi fra 0,2 e 1,0 mm.
Per la siglatura di cavi posati a terra, puoi utilizzare etichette incise
che realizzano siglature durature per ambienti aggressivi.