VAL-SEC-T2-N/PE-350-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2
2905347
N. ELDAS®: 808421013

Spine di ricambio per scaricatori di sovratensioni della serie di prodotti VALVETRAB SEC con linea N-PE.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Più spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione stretta di soli 12 mm per polo e all'uso senza prefusibile separato fino a 315 A gG