FLT-SEC-P-T1-350/25-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1
2905422
N. ELDAS®: 808420013

Spine di ricambio senza corrente di dispersione per scaricatore di corrente da fulmine della serie di prodotti FLASHTRAB SEC PLUS 350 per spine L-N e L-PEN.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Miglior effetto di protezione con correnti di fulmini ricche di energia grazie alla tecnologia spinterometrica con andamento di tensione residua ridotto
Basso livello di protezione per la protezione diretta di terminali nella zona della distribuzione principale