PS 6-VT-SD - Spina di sezionamento di prova
3246858

Spina di sezionamento di prova, contatti dopo la separazione del segnale, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,5 mm2- 2,5 mm2, colore: rosso

Dettagli prodotto