FTPC 4+1 - Connettore di prova
3069260

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Connettore di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il robusto connettore di prova garantisce un impiego pratico
e offre possibilità di fissaggio per le linee di prova da collegare
Il contatto di commutazione integrato è stato appositamente studiato per soddisfare i requisiti più elevati, l'impiego di materiali pregiati garantisce una trasmissione sicura del segnale anche dopo molteplici azionamenti
I blocchi di prova possono essere utilizzati universalmente per trasformatori di tensione e corrente