FAME-BAG 260
-
Borsa a tracolla
3069520
Borsa a tracolla, per connettori FAME con una larghezza fino a 261 mm, profondità: 115 mm, larghezza: 290 mm, altezza: 220 mm, colore: nero
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Borse a tracolla robuste e resistenti per connettori di prova FAME
Adatte per connettori fino a 25 poli e accessori o per più connettori piccoli di larghezza complessiva di 261 mm
Parete intermedia da collocare liberamente per la suddivisione della borsa
Tracolla e catena per una comodità di trasporto ottimale
Cartellino di siglatura grande protetto dagli spruzzi d'acqua (110 X 55)