cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 31 A | |||
Connettore di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , colore: grigio
| Tipo di prodotto | Spine di prova |
| Famiglia di prodotti | FAME 1 |
| Numero di poli | 10 |
| Passo | 8,2 mm |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 10 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Corrente di carico massima | 24 A |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,31 W |
| Tensione impulsiva di prova | 5 kV |
| Sezione nominale | 6 mm² |
| Corrente di carico massima | 24 A |
| Coppia di serraggio presa di prova | 0,5 |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Nota | La sezione del conduttore dipende dal capocorda utilizzato |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Corrente nominale | 24 A |
| Tensione nominale | 400 V |
| Diametro connettore | 5,7 mm |
| Passo | 8,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Tipo di montaggio | Innesto nella presa base |
| Codice articolo | 1029706 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BE6111 |
| Codice prodotto | BE6111 |
| GTIN | 4055626532110 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 553.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 553.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ETIM 10.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |