FTP 4+1 - Connettore di prova
3069223

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Connettore di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il contatto di commutazione integrato è stato appositamente studiato per soddisfare i requisiti più elevati, l'impiego di materiali pregiati garantisce una trasmissione sicura del segnale anche dopo molteplici azionamenti
Il robusto connettore di prova garantisce un impiego pratico
e offre possibilità di fissaggio per le linee di prova da collegare
I blocchi di prova possono essere utilizzati universalmente per trasformatori di tensione e corrente