FTP-3F/8
   - 
  Connettore di prova
    
      1029263
      
      
    
  
      Connettore di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Spine di prova | 
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W | 
| Sezione nominale | 4 mm² | 
| Coppia di serraggio presa di prova | 0,5 | 
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 10 (convertito secondo IEC) | 
| Corrente nominale | 20 A | 
| Corrente di carico massima | 20 A | 
| Tensione nominale | 400 V | 
| Sezione nominale | 2,5 mm² | 
| Colore | grigio (RAL 7042) | 
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 | 
| Materiale isolante | PC | 
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) | 
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C | 
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C | 
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % | 
| Codice articolo | 1029263 | 
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi | 
| Codice vendita | BE6114 | 
| Codice prodotto | BE6114 | 
| GTIN | 4055626531199 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22.22 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g | 
| Numero tariffa doganale | 85366900 | 
| Paese di origine | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440313 | 
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002255 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 20122000 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì | 
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. | 
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) | 
| SCIP | 48d61d1f-a72f-488f-bcb9-3fe26a154f70 | 
Prodotti compatibili
            Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
          
          
        - 
    
      
- 
    
      FBS 3-8 - Ponticello a innesto 3030297
- 
    
      FBS 4-8 - Ponticello a innesto 3030307
- 
    
      FBS 5-8 - Ponticello a innesto 3030310
- 
    
      FBS 6-8 - Ponticello a innesto 3032470
- 
    
      FBS 10-8 - Ponticello a innesto 3030323
- 
    
      FBSRH 2-8 - Spina di cortocircuito 3033802
- 
    
      FBSRH 3-8 - Spina di cortocircuito 3033803
- 
    
      FBSRH 4-8 - Spina di cortocircuito 3033804
- 
    
      FBS 1/3-8 - Ponticello a innesto 3032363
- 
    
      FBS 2-8 CT - Ponticello a innesto 3033830
- 
    
      FBS 3-8 CT - Ponticello a innesto 3033831
- 
    
      FBS 4-8 CT - Ponticello a innesto 3033832
- 
    
      FBS 10-8 CT - Ponticello a innesto 3033833
- 
    
      FBS 2-8 BU - Ponticello a innesto 3032567
- 
    
      FBS 3-8 BU - Ponticello a innesto 3032570
- 
    
      FBS 4-8 BU - Ponticello a innesto 3032583
- 
    
      FBS 5-8 BU - Ponticello a innesto 3032596
- 
    
      FBS 6-8 BU - Ponticello a innesto 3032677
- 
    
      FBS 10-8 BU - Ponticello a innesto 3032606
- 
    
      BTFE 6-3/8 - Connettore a innesto di prova 1029246
- 
    
      TMT (EX6,2)R - Segnamorsetti 0803063
- 
    
      PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Presa multipla di prova 3026450
- 
    
      PSBJ-URTK 6 RD - Presa multipla di prova 3026719
- 
    
      PSBJ-URTK 6 BU - Presa multipla di prova 3026434
- 
    
      PSBJ-URTK 6 YE - Presa multipla di prova 3026405
- 
    
      PSBJ-URTK 6 GN - Presa multipla di prova 3026418
- 
    
      PSBJ-URTK 6 VT - Presa multipla di prova 3026421
- 
    
      PSBJ-URTK 6 GY - Presa multipla di prova 3026612
- 
    
      PSBJ-URTK 6 BK - Presa multipla di prova 3026447
- 
    
      PSBJ-URTK 6 BN - Presa multipla di prova 3026971
- 
    
      PSBJ-URTK 6 WH - Presa multipla di prova 3026448
- 
    
      ZBF 8:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808781
- 
    
      ZBF 8 CUS - Striscia Zack piatto 0825030
- 
    
      UC-TMF 8 - Segnamorsetti 0818137
- 
    
      UC-TMF 8 CUS - Segnamorsetti 0824654
- 
    
      UCT-TMF 8 - Segnamorsetti 0828748
- 
    
      UCT-TMF 8 CUS - Segnamorsetti 0829672
- 
    
      FAME-BAG 260 - Borsa a tracolla 3069520
- 
    
      US-TMF 100 - Segnamorsetti 0829260
- 
    
      SF-SL 0,6X3,5-200 - Cacciavite 1212550
PHOENIX CONTACT AG
        
        Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen