BTFE 6-3/8
-
Connettore a innesto di prova
1029246
Connettore a innesto di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 8, tipo di connessione: Capocorda ad anello, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, 1. piano, tipo di montaggio: Montaggio a parete, colore: grigio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Presa per spina di prova |
Numero di poli | 8 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
Tensione impulsiva di prova | 5 kV |
Sezione nominale | 4 mm² |
1. piano | |
Coppia di serraggio | 1 ... 1,3 Nm |
Calibro a tampone | A5 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Corrente nominale | 24 A |
Corrente di carico massima | 24 A |
Tensione nominale | 400 V |
Sezione nominale | 6 mm² |
Connessione capocorda DIN 46237:1970-07 | |
Attacco a norma | DIN 46237:1970-07 |
Sezione | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione AWG | (convertito secondo IEC) |
Diametro occhiello | 3,7 mm |
Larghezza | 6,8 mm |
Diametro bullone | 3,5 mm |
Colore distintivo capocorda ad anello : rosso | 1 mm² |
Colore distintivo capocorda ad anello : blu | 2,5 mm² |
Sezione | 4 mm² ... 6 mm² |
Testo aggiuntivo | Tipo RS PRO n. di ord. 267-3919, crimpatura verticale |
Sezione AWG | (convertito secondo IEC) |
Diametro occhiello | 3,7 mm |
Larghezza | 7,2 mm |
Diametro bullone | 3,5 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PC |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Prova di tensione impulsiva | |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 4 mm² | 0,5 kA |
0,3 kA | |
0,15 kA | |
1,25 kA | |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 2 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 2,5 mm2/0,7 kg |
2,0 mm² / 0,7 kg | |
Risultato | Prova superata |
Invecchiamento | |
Cicli di temperatura | 192 |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
Codice articolo | 1029246 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BE6114 |
Codice prodotto | BE6114 |
Pagina del catalogo | Pagina 650 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626531021 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22.22 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 3-8 - Ponticello a innesto 3030297
-
FBS 4-8 - Ponticello a innesto 3030307
-
FBS 5-8 - Ponticello a innesto 3030310
-
FBS 6-8 - Ponticello a innesto 3032470
-
FBS 10-8 - Ponticello a innesto 3030323
-
FBS 1/3-8 - Ponticello a innesto 3032363
-
FBS 1/4-8 - Ponticello a innesto 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Ponticello a innesto 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Ponticello a innesto 3032402
-
FBSR 5-8 - Ponticello a innesto 3033809
-
FBS 2-8 CT - Ponticello a innesto 3033830
-
FBS 3-8 CT - Ponticello a innesto 3033831
-
FBS 4-8 CT - Ponticello a innesto 3033832
-
FBS 10-8 CT - Ponticello a innesto 3033833
-
FBS 2-8 BU - Ponticello a innesto 3032567
-
FBS 3-8 BU - Ponticello a innesto 3032570
-
FBS 4-8 BU - Ponticello a innesto 3032583
-
FBS 5-8 BU - Ponticello a innesto 3032596
-
FBS 6-8 BU - Ponticello a innesto 3032677
-
FBS 10-8 BU - Ponticello a innesto 3032606
-
TMT (EX6,2)R - Segnamorsetti 0803063
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808781
-
ZBF 8 CUS - Striscia Zack piatto 0825030
-
UC-TMF 8 - Segnamorsetti 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Segnamorsetti 0824654
-
UCT-TMF 8 - Segnamorsetti 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Segnamorsetti 0829672
-
FTP-3F/8 - Connettore di prova 1029263
-
FBP-3F/8 - Connettore cieco 1029278
-
US-TMF 100 - Segnamorsetti 0829260
-
PAI-4-N GY - Adattatore di prova 3032871
-
SF-PH 2-100 - Cacciavite 1212560
-
SF-PH 2-100 S-VDE - Cacciavite 1212694
-
C-RCI 1,5/M3,5 - Capocorda ad anello 3240017
-
C-RCI 2,5/M3,5 - Capocorda ad anello 3240022
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen