Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
BE6114
Codice prodotto
BE6114
GTIN
4055626531342
Peso per pezzo (confezione inclusa)
93.1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
90 g
Numero tariffa doganale
85389000
Paese di origine
PL
ECLASS
ECLASS-15.0
27250304
ECLASS-13.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
CSA
ID omologazione: 13631
cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425
UL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.