FTP-3/19S
-
Connettore di prova
3069987
Connettore di prova, numero poli: 19, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 19 |
| Passo | 8,2 mm |
| Potenziali | 19 |
| Coppia di serraggio presa di prova | 0,5 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 180,6 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Passo | 8,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante | PA |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Codice articolo | 3069987 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BE6113 |
| Codice prodotto | BE6113 |
| GTIN | 4055626396118 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 881.61 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 678.48 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440313 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002255 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 3-8 - Ponticello a innesto 3030297
-
FBS 4-8 - Ponticello a innesto 3030307
-
FBS 5-8 - Ponticello a innesto 3030310
-
FBS 6-8 - Ponticello a innesto 3032470
-
FBS 10-8 - Ponticello a innesto 3030323
-
FBSRH 2-8 - Spina di cortocircuito 3033802
-
FBSRH 3-8 - Spina di cortocircuito 3033803
-
FBSRH 4-8 - Spina di cortocircuito 3033804
-
FBS 1/3-8 - Ponticello a innesto 3032363
-
FBS 2-8 CT - Ponticello a innesto 3033830
-
FBS 3-8 CT - Ponticello a innesto 3033831
-
FBS 4-8 CT - Ponticello a innesto 3033832
-
FBS 10-8 CT - Ponticello a innesto 3033833
-
FBS 2-8 BU - Ponticello a innesto 3032567
-
FBS 3-8 BU - Ponticello a innesto 3032570
-
FBS 4-8 BU - Ponticello a innesto 3032583
-
FBS 5-8 BU - Ponticello a innesto 3032596
-
FBS 6-8 BU - Ponticello a innesto 3032677
-
FBS 10-8 BU - Ponticello a innesto 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Presa multipla di prova 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Presa multipla di prova 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Presa multipla di prova 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Presa multipla di prova 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Presa multipla di prova 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Presa multipla di prova 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Presa multipla di prova 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Presa multipla di prova 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Presa multipla di prova 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Presa multipla di prova 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Nastro Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Segnamorsetti 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Segnamorsetti 0824597
-
UCT-TM 8 - Segnamorsetti 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Segnamorsetti 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Segnamorsetti 0828295
-
US-TM 100 - Segnamorsetti 0829255
-
RSCWE 6-3/19 - Connettore a innesto di prova 3969958
-
C-FCI 1,5/M3 - Capocorda a forcella 3240032
-
C-FCI 2,5/M3 - Capocorda a forcella 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Capocorda ad anello 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Capocorda ad anello 3240021
-
FAME-BAG 260 - Borsa a tracolla 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Vite 3069467
I vantaggi
Salvaspazio grazie a connettori femmina di prova disposti in modo sfalsato
Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete
Facile e rapido grazie al riepilogo funzionale delle operazioni di commutazione
Il contatto di commutazione integrato è stato appositamente studiato per soddisfare i requisiti più elevati, l'impiego di materiali pregiati garantisce una trasmissione sicura del segnale anche dopo molteplici azionamenti
Massima sicurezza con cortocircuito convertitore anticipato e automatico
Il cortocircuito del convertitore generato automaticamente e l'esecuzione con protezione da contatti accidentali
offrono la massima sicurezza di misurazione
offrono la massima sicurezza di misurazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen