Connettore di prova, liberamente configurabile, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio
Sistema modulare di prova per la tecnologia di protezione e la tecnica di comando
FAME è l'innovativo sistema modulare di prova a innesto per le operazioni di misura e prova nell'ambito della tecnologia di protezione di rete per impianti elettrici con tensioni medie ed elevate. I sistemi modulari di prova coniugano le complesse operazioni di commutazione per le verifiche funzionali del trasformatore di tensione e corrente e dei contatti di azionamento e segnalazione. Eseguite le procedure di prova manuali in modo automatico, sicuro e rapido.
Connettore di prova, liberamente configurabile, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio
Connettore di prova, liberamente configurabile, con manopola, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio
Connettore di prova, liberamente configurabile, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio
Connettore di prova, liberamente configurabile, con manopola, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio
Connettore di prova, liberamente configurabile, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio
Connettore di prova, liberamente configurabile, con manopola, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio
Connettore di prova, liberamente configurabile, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio
Connettore di prova, liberamente configurabile, con manopola, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio
Connettore di prova, liberamente configurabile, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio
Configuratore FAME
Configuratore per i sistemi modulari di prova FAME
Configura il tuo sistema modulare di prova FAME personalizzato per una verifica funzionale semplice e rapida dei trasformatori di corrente e di tensione e dei contatti di azionamento e segnalazione.
Vantaggi
- Facile e rapida grazie al riepilogo funzionale delle operazioni di commutazione
- Massima sicurezza grazie al cortocircuito del trasformatore anticipato e automatico
- Vantaggioso grazie alla struttura modulare in base alle esigenze e all'impiego degli accessori standardizzati
- Risparmio di spazio grazie a connettori di prova a pettine e connettori femmina di prova disposti in modo sfalsato
- Flessibile grazie alla possibilità di scelta tra il montaggio a parete o su guida DIN mediante l'utilizzo degli accessori CLIPLINE complete standardizzati
- Sicurezza per l'operatore grazie alla protezione da contatto integrata
- Chiarezza grazie alle ampie possibilità di siglatura e condizioni di funzionamento riconoscibili in modo univoco
Nuovi prodotti
FAME LPIT
Sistema modulare di prova per sensori a piccoli segnali
FAME LPIT consente di testare sensori a piccoli segnali nei quadri di comando AT e MT. I connettori a innesto di prova consentono l'accesso completo a tutti gli otto contatti di segnale dell'interfaccia del dispositivo di protezione RJ45, permettendo di misurare la qualità della rete oltre a corrente, tensione e frequenza.
Caratteristiche principali
- Connettore di prova MT/AT: iniezione del segnale separata sul lato secondario tramite RJ45
- Testabilità secondo IEC 61869-10
- Connettori a innesto di prova MT: ingressi sensore U/I separati
- Connessione dei conduttori: RJ45
- Connettori a innesto di prova AT: connessioni cablate dei sensori U/I
- Connessione dei conduttori: rigida/flessibile: 0,2 mm² ... 4 mm²
I vantaggi
- Accesso completo a tutti gli otto segnali del sensore (basato su RJ45)
- Nessun cablaggio aggiuntivo della schermatura grazie alla custodia in metallo pressofuso con contatto di schermatura separato
- Non è necessario effettuare cablaggi specifici per eseguire i test
- Creazione rapida e ripetibile di scenari di test per il collaudo di linee multiple
- Elevato livello di sicurezza, poiché le porte del quadro rimangono chiuse durante il test dei relè
Sistemi modulari di prova FAME Per ogni attività la soluzione giusta
Sempre più quadri di comando e interfacce devono essere controllati regolarmente. Per eseguire tali controlli supplementari, senza investire troppo tempo e denaro, sono disponibili i sistemi modulari di prova FAME. I sistemi modulari di prova combinano sequenze complesse di operazioni di commutazione in modo funzionale.
Sistema modulare di prova FAME 3 RACK
FAME 3 RACK, il sistema modulare di prova senza connettori, coniuga le complesse operazioni di commutazione per le verifiche funzionali dei trasformatori di tensione e di corrente con i contatti di segnalazione e di azionamento in un solo blocco compatto, con un ingombro ridotto. A tal fine, i punti di commutazione possono essere definiti in anticipo nei connettori a innesto di prova modulari. Il sistema funziona secondo il principio del contatto normalmente chiuso. Non ha bisogno di connettori. FAME 3 RACK è dotato di un collegamento con capocorda ad anello con viti imperdibili all'interno del quadro elettrico. Per il montaggio, il sistema può essere fissato in un foro su parete o in un rack da 19". La modularità del sistema FAME 3 Rack consente di riprodurre connettori a innesto di prova da due a quattro unità rack con numeri di poli diversi. Il sistema è disponibile con una manopola con posizioni di bloccaggio definite. Sono disponibili varianti con un contatto ausiliario (AUX) per un ulteriore rilevamento dello stato.
Sistema modulare di prova FAME 3 SL
Sistema modulare di prova FAME 3 SL
FAME 3 SL è una variante compatta del sistema FAME 3. Allo scopo, FAME 3 SL coniuga le complesse operazioni di commutazione per le verifiche funzionali dei trasformatori di tensione e di corrente con i contatti di segnalazione e di azionamento rispettivamente in blocchi singoli, compatti e di diverso colore. Il funzionamento dei sistemi è sostanzialmente identico. Per il resto, si differenziano solo per il montaggio dei connettori a innesto di prova e per la gestione del connettore di prova.
Sistema modulare di prova FAME 3
FAME 3, il sistema modulare di prova senza connettori, coniuga le complesse operazioni di commutazione per le verifiche funzionali dei trasformatori di tensione e di corrente con i contatti di segnalazione e di azionamento in un solo blocco compatto, con un ingombro ridotto. Il sistema funziona secondo il principio del contatto normalmente chiuso. La funzione di cortocircuito del trasformatore automatica viene garantita grazie ai ponticelli a innesto integrati nei connettori a innesto di prova. FAME 3 è dotato di un collegamento con capocorda ad anello all'interno del quadro elettrico. Per il montaggio, il sistema può essere fissato in un foro su parete. Il sistema è disponibile a scelta con un connettore standard, un connettore compatto o con una manopola con posizioni di bloccaggio definite. Sono disponibili varianti con un contatto ausiliario (AUX) per un ulteriore rilevamento dello stato.
Sistema modulare di prova FAME 2
FAME 2, il sistema modulare di prova senza connettori, coniuga le complesse operazioni di commutazione per le verifiche funzionali dei trasformatori di tensione e di corrente con i contatti di segnalazione e di azionamento in un solo blocco compatto, con un ingombro ridotto. A tal fine, i punti di commutazione possono essere configurati in anticipo mediante le lunghezze delle linguette dei contatti del connettore. Il sistema funziona secondo il principio del contatto normalmente chiuso. La funzione del cortocircuito del trasformatore viene garantita grazie a ponticelli a innesto nel connettore di prova. Come FAME 1, il sistema è disponibile anche nella versione a vite e Push-in. Per il montaggio, il sistema può essere fissato in un foro su parete o, grazie a speciali connettori a innesto di prova, sulla guida DIN. FAME 2 è disponibile a scelta con un connettore standard o con una manopola con posizioni di bloccaggio definite. Sono disponibili varianti con un contatto ausiliario (AUX) per un ulteriore rilevamento dello stato.
Sistema modulare di prova FAME 1
FAME 1 coniuga le complesse operazioni di commutazione per le verifiche funzionali dei trasformatori di tensione e di corrente con i contatti di segnalazione e di azionamento rispettivamente in blocchi singoli compatti, con un ingombro ridotto. Il sistema funziona secondo il principio di contatto normalmente aperto. Pertanto, nel funzionamento standard è necessario un connettore. La funzione di cortocircuito del trasformatore automatica viene garantita grazie ai ponticelli a innesto integrati nei connettori a innesto di prova. Il sistema è dotato di connessioni a vite o Push-in all'interno del quadro elettrico. Per il montaggio, i connettori a innesto di prova vengono semplicemente avvitati in un foro su parete. Il sistema è disponibile a scelta con un connettore standard o un connettore compatto. Sono disponibili varianti con un contatto ausiliario (AUX) per un ulteriore rilevamento dello stato.
Brochure "Sistemi modulari di prova"
Download
Desideri ricevere materiale stampato sui nostri sistemi modulari di prova? Di seguito troverai la brochure sui sistemi modulari di prova. Qui è riportata una panoramica dei diversi sistemi modulari di prova e una selezione di morsetti sezionatori per convertitori di misura.
Panoramica dei sistemi modulari di prova FAME
Panoramica dei sistemi modulari di prova FAME