FTPR-2/12
-
Connettore di prova
3001690
Connettore di prova, liberamente configurabile, con manopola, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Spine di prova |
| Numero di poli | 12 |
| Passo | 8,2 mm |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 12 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,31 W |
| Tensione impulsiva di prova | 5 kV |
| Sezione nominale | 6 mm² |
| Coppia di serraggio presa di prova | 0,5 |
| Nota | La sezione del conduttore dipende dal capocorda utilizzato |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| Corrente nominale | 24 A |
| Corrente di carico massima | 24 A |
| Tensione nominale | 400 V AC/DC |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 130,4 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Passo | 8,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Tipo di montaggio | Innesto nella presa base |
| Codice articolo | 3001690 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BE6112 |
| Codice prodotto | BE6112 |
| GTIN | 4046356962971 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 712.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 712.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 3-8 - Ponticello a innesto 3030297
-
FBS 4-8 - Ponticello a innesto 3030307
-
FBS 5-8 - Ponticello a innesto 3030310
-
FBS 6-8 - Ponticello a innesto 3032470
-
FBS 10-8 - Ponticello a innesto 3030323
-
FBSRH 2-8 - Spina di cortocircuito 3033802
-
FBSRH 3-8 - Spina di cortocircuito 3033803
-
FBSRH 4-8 - Spina di cortocircuito 3033804
-
FBS 1/3-8 - Ponticello a innesto 3032363
-
FBS 2-8 CT - Ponticello a innesto 3033830
-
FBS 3-8 CT - Ponticello a innesto 3033831
-
FBS 4-8 CT - Ponticello a innesto 3033832
-
FBS 10-8 CT - Ponticello a innesto 3033833
-
FBS 2-8 BU - Ponticello a innesto 3032567
-
FBS 3-8 BU - Ponticello a innesto 3032570
-
FBS 4-8 BU - Ponticello a innesto 3032583
-
FBS 5-8 BU - Ponticello a innesto 3032596
-
FBS 6-8 BU - Ponticello a innesto 3032677
-
FBS 10-8 BU - Ponticello a innesto 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Presa multipla di prova 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Presa multipla di prova 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Presa multipla di prova 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Presa multipla di prova 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Presa multipla di prova 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Presa multipla di prova 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Presa multipla di prova 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Presa multipla di prova 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Presa multipla di prova 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Presa multipla di prova 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Nastro Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Segnamorsetti 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Segnamorsetti 0824597
-
UCT-TM 8 - Segnamorsetti 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Segnamorsetti 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Segnamorsetti 0828295
-
US-TM 100 - Segnamorsetti 0829255
-
PTWE 6-2/12 - Connettore a innesto di prova 3069835
-
UTWE 6-2/12 - Connettore a innesto di prova 3069660
-
UTRE 6-2/12 - Connettore a innesto di prova 3069813
-
PC-FTP-TRI - Profilo di codifica 3069898
-
C-FCI 2,5/M3 - Capocorda a forcella 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Capocorda ad anello 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Capocorda ad anello 3240021
-
AP-FTP METER - Profilo di copertura 3069899
-
FAME-BAG 260 - Borsa a tracolla 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Vite 3069467
I vantaggi
Facile e rapido grazie al riepilogo funzionale delle operazioni di commutazione
Salvaspazio grazie a connettori femmina di prova disposti in modo sfalsato
Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete
Sicuro grazie al comando guidato con manopola girevole brevettata
Il contatto di commutazione integrato è stato appositamente studiato per soddisfare i requisiti più elevati, l'impiego di materiali pregiati garantisce una trasmissione sicura del segnale anche dopo molteplici azionamenti
Massima sicurezza con cortocircuito convertitore anticipato e automatico
Il cortocircuito del convertitore generato automaticamente e l'esecuzione con protezione da contatti accidentali
offrono la massima sicurezza di misurazione
offrono la massima sicurezza di misurazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen