SOL-SC-3ST-0-DC-3MPPT-0001SE - Quadro di stringa
1096460
N. ELDAS®: 969131145

Quadro di stringa per impianti fotovoltaici fino a 1000 V DC per il collegamento di 3x 3 stringhe. Con connettore DC SUNCLIX per il lato ingresso e uscita.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439
Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino
Consulenza orientata all'utilizzo
Rapidità di installazione e messa in servizio