Set adattatore per connettori fotovoltaici per la connessione di connettori SUNCLIX ai connettori del produttore Multi Contact di tipo Typ MC4
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1
-
Set di adattatori per fotovoltaico
1079531
Set di adattatori per fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, tipo: Adattatore, colore: nero, corrente nominale: 35 A, lunghezza cavo: 150, Collegare i connettori solo con connettori dello stesso produttore e dello stesso tipo. Per il collegamento osservare assolutamente le indicazioni sulla tensione nominale e sulla corrente nominale. È permesso il valore comune minimo.
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | Collegare i connettori solo con connettori dello stesso produttore e dello stesso tipo. Per il collegamento osservare assolutamente le indicazioni sulla tensione nominale e sulla corrente nominale. È permesso il valore comune minimo. |
Avvertenza di sicurezza | |
Indicazioni di sicurezza | • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. |
• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. | |
• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
• Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto |
|
• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
• Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products | |
• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. |
Tipo di prodotto | Adattatore |
Famiglia di prodotti | SUNCLIX |
Tipo | Adattatore |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | II |
Grado d'inquinamento | 2 |
Corrente di carico massima | 35 A (85 °C) |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 1000 V |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 1500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 12 kV |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 12 kV |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 16 kV |
Corrente nominale | 35 A |
Resistenza di contatto | < 1 mΩ ((incl. cavo)) |
Corrente di carico massima | 35 A (85 °C) |
Lunghezza | 150 mm |
Colore | nero |
Colore della custodia | nero |
Materiale Portacontatti | PPE |
Materiale Custodia | PPE |
Materiale Contatto | Cu |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I / CTI 600 |
Materiale guarnizione per cavi | EPDM |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale O-ring | Siloprene |
Materiale connessione a vite | PPE |
Lunghezza cavo | 150 mm |
Tipo di cavo | Multinorm |
Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo | flessibile |
Diametro esterno conduttore | 7,60 mm |
Guaina esterna, colore | nero |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (connesso) | IP68 (1 h/1 m) |
Grado di protezione (non connesso) | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (-40 °C ... 70 °C (UL)) |
Codice articolo | 1079531 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | 33AB00 |
Codice prodotto | ABLBZC |
GTIN | 4055626800103 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 113 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 96.901 g |
Numero tariffa doganale | 85446000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440192 |
ECLASS-13.0 | 27440192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Triphenyl phosphate (n. CAS: 115-86-6) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen