Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PV-CF-S 2,5-6 (+) - Connettore
1774674
N. ELDAS®: 969652515

Connettore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 1100 V DC, corrente nominale: 40 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 8 mm, Il modello successivo è 1386381

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Tecnologia di connessione a molla confortevole e sicura
Elevati rendimenti grazie ai contatti argentati
Pratico sbloccaggio senza utensili speciali
Connettori DC monolitici