Siglatura dei cavi

Siglatura di cavi e conduttori

La siglatura dei cavi vi consente di ottenere una panoramica migliore nei vostri quadri elettrici e impianti: siglate i conduttori e i cavi in modo chiaro e permanente. Le siglature di cavi e conduttori facilitano il montaggio e la manutenzione e vi supportano nella risoluzione delle anomalie. Vi forniamo la siglatura ottimale per ogni applicazione con diverse esecuzioni e tipologie di montaggio.

Go to Product Detail Page for item 0820183
UC-WMTBA (29X8) - Targhetta per cavi
UC-WMTBA (29X8) - Targhetta per cavi
0820183

Targhetta per cavi, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

Go to Product Detail Page for item 0830407
WMTB HF (40X12)R - Targhetta per cavi
WMTB HF (40X12)R - Targhetta per cavi
0830407

Targhetta per cavi, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 0828773
US-WMTB (44X15) - Targhetta per cavi
US-WMTB (44X15) - Targhetta per cavi
0828773
N. ELDAS®: 174251229

Targhetta per cavi, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm

Go to Product Detail Page for item 1014082
UCT-WMTBA (24X4) - Targhetta per cavi
UCT-WMTBA (24X4) - Targhetta per cavi
1014082
N. ELDAS®: 174656029

Targhetta per cavi, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm

Go to Product Detail Page for item 0818205
UC-WMC 3,1 (15X4) - Segnaconduttori
UC-WMC 3,1 (15X4) - Segnaconduttori
0818205

Segnaconduttori, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,9 ... 3,1 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 0800472
US-WML 6 (13X13) - Etichetta segnacavi
US-WML 6 (13X13) - Etichetta segnacavi
0800472
N. ELDAS®: 174251009

Etichetta segnacavi, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 4 ... 6 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 13 mm, larghezza del campo di testo: 13 mm

I vantaggi

  • Varie possibilità grazie ai diversi tipi di montaggio
  • Adattamento all'ambiente grazie ai diversi materiali per l'utilizzo in aree esterne o interne
  • Alta qualità: siglatura eccellente, indelebile e antigraffio
Personale addetto alla macchina per la produzione di materiali di siglatura sostenibili

Materiale di siglatura sostenibile Con noi puoi siglare il tuo quadro elettrico in modo sostenibile!

Scopri le nostre soluzioni sostenibili per la siglatura industriale e riduci significativamente la tua impronta di carbonio. La gamma di prodotti per la siglatura ecosostenibili è ottimizzata per l'impiego nel quadro elettrico e comprende soluzioni per la siglatura di morsetti, conduttori, cavi, dispositivi e impianti. I nostri materiali di siglatura sostenibili offrono le stesse caratteristiche di qualità di quelli tradizionali. Con proprietà tecniche e visive, qualità di stampa e durata identiche, puoi optare per un'alternativa sostenibile senza rinunciare a una qualità comprovata.

Trova il tipo di montaggio adatto alle tue esigenze

Scegli liberamente il tipo di montaggio desiderato per la siglatura di cavi e conduttori. Phoenix Contact ha la soluzione adatta per ogni applicazione.

Siglatura di cavi da agganciare

Siglatura di cavi da agganciare

Siglatura di cavi da agganciare

Le siglature di conduttori da agganciare dispongono di due superfici di siglatura. Sono fisse e sempre ben leggibili. Le siglature di conduttori possono essere agganciate manualmente su conduttori e cavi già cablati.

Siglatura di cavi da infilare

Siglatura di cavi da infilare

Siglatura di cavi da infilare

Le siglature singole possono essere infilate sul conduttore o fissate con fascette per cavi. Sono disponibili in diversi materiali in formato tessera e rotolo.

Siglatura di cavi da inserire mediante scorrimento

Siglatura di cavi da inserire mediante scorrimento

Siglatura di cavi da inserire mediante scorrimento

Come sistema di supporto, è possibile dotare i conduttori anche di anelli di siglatura. In questo caso, la siglatura viene eseguita mediante strisce di siglatura a innesto siglabili ed è protetta dal supporto. Questo consente di eseguire la siglatura anche in un secondo momento.

Guaine di marcatura da inserire mediante scorrimento

Guaine di marcatura da inserire mediante scorrimento

Guaine di marcatura da inserire mediante scorrimento

Per eseguire la siglatura dei conduttori direttamente in campo in modo semplice e affidabile e senza l'impiego di alcun sistema di stampa, vengono utilizzate guaine già siglate. La speciale forma delle guaine di siglatura ne impedisce la torsione.

Guaina termoretraibile da inserire mediante scorrimento

Guaina termoretraibile da inserire mediante scorrimento

Guaina termoretraibile da inserire mediante scorrimento

Per garantire la stabilità della siglatura di cavi e conduttori, si consiglia di utilizzare le vantaggiose guaine termoretraibili. Phoenix Contact offre guaine termoretraibili preconfezionate e in rotoli.

Siglatura dei cavi adesiva

Siglatura dei cavi adesiva

Siglatura dei cavi adesiva

Le etichette sono costituite dal campo di siglatura e da una pellicola trasparente. La pellicola funge da protezione contro l'usura e lo sporco. Le etichette sono disponibili in vari formati e dimensioni.

Siglatura di conduttori con fascette per cavi

Siglatura di conduttori con fascette per cavi

Siglatura di conduttori per il montaggio con fascette per cavi

Le siglature possono essere applicate su cavi e conduttori, indipendentemente dal relativo diametro, utilizzando fascette per cavi comunemente disponibili in commercio. L'ampia superficie offre tutto lo spazio necessario per siglature complete.

Stampa e applica in un solo passo
THERMOMARK E SERIES

La THERMOMARK E SERIES assicura una maggiore efficienza nella costruzione di quadri elettrici: il sistema modulare composto da stampante per materiale in rotoli a trasferimento termico e applicatori stampa le siglature e le applica automaticamente su cavi e conduttori. La combinazione di queste fasi del processo crea un risparmio di tempo di circa il 60%.

Maggiori informazioni
Il sistema modulare THERMOMARK E SERIES