Segnaconduttori, ordinabile: opaco, viola, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 60
Siglatura di cavi e conduttori
La siglatura dei cavi vi consente di ottenere una panoramica migliore nei vostri quadri elettrici e impianti: siglate i conduttori e i cavi in modo chiaro e permanente. Le siglature di cavi e conduttori facilitano il montaggio e la manutenzione e vi supportano nella risoluzione delle anomalie. Vi forniamo la siglatura ottimale per ogni applicazione con diverse esecuzioni e tipologie di montaggio.
Targhetta per cavi, ordinabile: opaco, viola, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 48
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, viola, siglatura custom, diametro cavi: 1,9 ... 3,1 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 12
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, viola, siglatura custom, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 24
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, viola, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 30
I vantaggi
- Varie possibilità grazie ai diversi tipi di montaggio
- Adattamento all'ambiente grazie ai diversi materiali per l'utilizzo in aree esterne o interne
- Alta qualità: siglatura eccellente, indelebile e antigraffio
Trova il tipo di montaggio adatto alle tue esigenze
Scegli liberamente il tipo di montaggio desiderato per la siglatura di cavi e conduttori. Phoenix Contact ha la soluzione adatta per ogni applicazione.
Siglatura di cavi da agganciare
Siglatura di cavi da agganciare
Le siglature di conduttori da agganciare dispongono di due superfici di siglatura. Sono fisse e sempre ben leggibili. Le siglature di conduttori possono essere agganciate manualmente su conduttori e cavi già cablati.
Siglatura di cavi da infilare
Siglatura di cavi da infilare
Le siglature singole possono essere infilate sul conduttore o fissate con fascette per cavi. Sono disponibili in diversi materiali in formato tessera e rotolo.
Siglatura di cavi da inserire mediante scorrimento
Siglatura di cavi da inserire mediante scorrimento
Come sistema di supporto, è possibile dotare i conduttori anche di anelli di siglatura. In questo caso, la siglatura viene eseguita mediante strisce di siglatura a innesto siglabili ed è protetta dal supporto. Questo consente di eseguire la siglatura anche in un secondo momento.
Guaine di marcatura da inserire mediante scorrimento
Guaine di marcatura da inserire mediante scorrimento
Per eseguire la siglatura dei conduttori direttamente in campo in modo semplice e affidabile e senza l'impiego di alcun sistema di stampa, vengono utilizzate guaine già siglate. La speciale forma delle guaine di siglatura ne impedisce la torsione.
Guaina termoretraibile da inserire mediante scorrimento
Guaina termoretraibile da inserire mediante scorrimento
Per garantire la stabilità della siglatura di cavi e conduttori, si consiglia di utilizzare le vantaggiose guaine termoretraibili. Phoenix Contact offre guaine termoretraibili preconfezionate e in rotoli.
Siglatura dei cavi adesiva
Siglatura dei cavi adesiva
Le etichette sono costituite dal campo di siglatura e da una pellicola trasparente. La pellicola funge da protezione contro l'usura e lo sporco. Le etichette sono disponibili in vari formati e dimensioni.
Siglatura di conduttori con fascette per cavi
Siglatura di conduttori per il montaggio con fascette per cavi
Le siglature possono essere applicate su cavi e conduttori, indipendentemente dal relativo diametro, utilizzando fascette per cavi comunemente disponibili in commercio. L'ampia superficie offre tutto lo spazio necessario per siglature complete.