US-EMLP (27X18) SR - Targhetta in plastica
0828896

Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La classe di infiammabilità dei materiali PVC corrisponde a V0 sulla base della normativa UL 94