Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

WML-FLAG 6 (20X10)R - Banderuola per siglatura cavi
0830711

Banderuola per siglatura cavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Siglatura autoadesiva di conduttori mediante bandierine
Immagine di siglatura di alta qualità grazie alla stampa a trasferimento termico
Resistenza ai solventi
Siglabile su entrambi i lati