WML 6 (13X13)R
-
Etichetta avvolgimento cavo
0816252
N. ELDAS®:
174256039
N. ELDAS®:
174256039
Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 4 ... 6,1 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 6,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 7000, altezza del campo di testo: 12,7 mm, larghezza del campo di testo: 12,7 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per applicazioni interne ed esterne: alta resistenza allo sporco e all'abrasione grazie alla lamina di protezione
Posizionamento definitivo delle etichette grazie al sistema adesivo
Vasta gamma di diametri con diverse possibilità d'impiego all'interno e all'esterno del quadro elettrico
Le etichette avvolgibili non creano alcun volume aggiuntivo, per cui il cavo può essere tirato, ad esempio, anche nelle canaline portacavi
Rapidità e facilità di impiego
Per corpi cilindrici, fili singoli e cavi